Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,119 € - 0,1252 € 116548 Em stock
0.8 mm
Natural
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
0,0675 € - 0,071 € 84946 Em stock
0.6 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,2766 € - 0,2906 € 1185 Em stock
6.5 mm
Amarelo
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
0,0785 € - 0,0826 € 48898 Em stock
0.6 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
20,3002 € - 21,3766 € 8 Em stock
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
6
0,2138 € - 0,2251 € 2484 Em stock
3.2 mm
Preto
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Sem aba
3
18,0291 € - 18,9756 € 60 Em stock
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
3
0,272 € - 0,2863 € 98 Em stock
3.2 mm
Preto
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Sem aba
3
0,2395 € - 0,252 € 7637 Em stock
3.2 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Sem aba
3
1,1506 € - 1,2108 € 193 Em stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,6724 € - 5,9737 € 2000 Em stock
27.0 mm
Amarelo
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,7261 € - 6,0275 € 150 Em stock
37.3 mm
Vermelho
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,2923 € - 0,6462 € 3375 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Sem aba
4
11,4416 € - 12,0444 € 2328 Em stock
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6
42,4081 € - 44,636 € 20 Em stock
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
6
0,207 € - 0,218 € 16421 Em stock
3.2 mm
Cor-de-rosa
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,2421 € - 0,255 € 25609 Em stock
6.2 mm
Amarelo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
0,3504 € - 0,3689 € 1018 Em stock
6.5 mm
Laranja
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
1,2044 € - 1,2679 € 1100 Em stock
19.2 mm
Azul
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
2
0,453 € - 0,4767 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
Roxo
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
  • de 9
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm Silicone Natural

10287590

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,119 €

Níveis de stock
116548 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão cónico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Preto

10287606

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0675 €

Níveis de stock
84946 Em stock
Características
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Amarelo

10293324

Intervalo de preços
0,2906 € - 0,2766 €

Níveis de stock
1185 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão cónico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Preto

10287613

Intervalo de preços
0,0826 € - 0,0785 €

Níveis de stock
48898 Em stock
Características
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

10293171

Intervalo de preços
21,3766 € - 20,3002 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Preto

10241448

Intervalo de preços
0,2251 € - 0,2138 €

Níveis de stock
2484 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Verde

10192283

Intervalo de preços
18,9756 € - 18,0291 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Preto

10241455

Intervalo de preços
0,2863 € - 0,272 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Natural

10192177

Intervalo de preços
0,252 € - 0,2395 €

Níveis de stock
7637 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192207

Intervalo de preços
1,2108 € - 1,1506 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10192245

Intervalo de preços
5,9737 € - 5,6724 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Vermelho

10192559

Intervalo de preços
6,0275 € - 5,7261 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Preto

10241479

Intervalo de preços
0,6462 € - 0,2923 €

Níveis de stock
3375 Em stock
Características
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293157

Intervalo de preços
12,0444 € - 11,4416 €

Níveis de stock
2328 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

10293188

Intervalo de preços
44,636 € - 42,4081 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Cor-de-rosa

10288603

Intervalo de preços
0,218 € - 0,207 €

Níveis de stock
16421 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Amarelo

10288641

Intervalo de preços
0,255 € - 0,2421 €

Níveis de stock
25609 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Laranja

10293263

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
1018 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10293232

Intervalo de preços
1,2679 € - 1,2044 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Roxo

10293270

Intervalo de preços
0,4767 € - 0,453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica