Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,8997 € - 0,9462 € 56 Em stock
23.0 mm
Preto
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,8482 € - 1,9455 € 153 Em stock
33.3 mm
Preto
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,6817 € - 2,8232 € 50 Em stock
41.3 mm
Preto
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,3222 € - 4,5498 € 10 Em stock
54.0 mm
Preto
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,3763 € - 16,1834 € 3 Em stock
82.6 mm
Preto
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
1,8903 € - 1,9897 € 211 Em stock
38.0 mm
Preto
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1027 € - 0,1081 € 47991 Em stock
0.8 mm
Natural
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
0,0289 € - 0,0304 € 4830 Em stock
0.8 mm
Preto
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0446 € - 0,0469 € 200 Em stock
1.2 mm
Preto
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
3,4201 € - 3,5993 € 105 Em stock
44.5 mm
Natural
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
19,1675 € - 20,1745 € 24 Em stock
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
8,8105 € - 9,2748 € 148 Em stock
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
1,5011 € - 1,5807 € 2680 Em stock
30.2 mm
Preto
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,9899 € - 5,2528 € 45 Em stock
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,3913 € - 3,5705 € 1250 Em stock
47.6 mm
Preto
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2502 € - 0,2633 € 12301 Em stock
4.8 mm
Amarelo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,0297 € - 0,0312 € 524785 Em stock
1.6 mm
Preto
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0436 € - 0,0459 € 102425 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0928 € - 0,0977 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1847 € - 0,1945 € 6312 Em stock
8.7 mm
Preto
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377574

Intervalo de preços
0,9462 € - 0,8997 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249529

Intervalo de preços
1,9455 € - 1,8482 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249567

Intervalo de preços
2,8232 € - 2,6817 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249604

Intervalo de preços
4,5498 € - 4,3222 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249642

Intervalo de preços
16,1834 € - 15,3763 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249697

Intervalo de preços
1,9897 € - 1,8903 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão cónico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Natural

10287583

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1027 €

Níveis de stock
47991 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249246

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
4830 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249284

Intervalo de preços
0,0469 € - 0,0446 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249147

Intervalo de preços
3,5993 € - 3,4201 €

Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10249222

Intervalo de preços
20,1745 € - 19,1675 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

10249208

Intervalo de preços
9,2748 € - 8,8105 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249505

Intervalo de preços
1,5807 € - 1,5011 €

Níveis de stock
2680 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249185

Intervalo de preços
5,2528 € - 4,9899 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249581

Intervalo de preços
3,5705 € - 3,3913 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Amarelo

10288627

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2502 €

Níveis de stock
12301 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249253

Intervalo de preços
0,0312 € - 0,0297 €

Níveis de stock
524785 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249291

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0436 €

Níveis de stock
102425 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Preto

10249338

Intervalo de preços
0,0977 € - 0,0928 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Preto

10249376

Intervalo de preços
0,1945 € - 0,1847 €

Níveis de stock
6312 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica