Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,357 € - 0,3758 € 8957 Em stock
11.1 mm
Preto
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,315 € - 0,3316 € 6881 Em stock
8.5 mm
Laranja
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,3547 € - 0,3736 € 66870 Em stock
15.9 mm
Preto
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,668 € - 1,7554 € 2112 Em stock
31.8 mm
Preto
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,535 € - 0,5638 € 10595 Em stock
19.1 mm
Preto
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2933 € - 0,3086 € 58119 Em stock
4.8 mm
Amarelo
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,0827 € - 0,0872 € 51958 Em stock
4.8 mm
Preto
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,171 € - 0,1799 € 9647 Em stock
8.7 mm
Preto
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,9539 € - 1,0037 € 2612 Em stock
23.8 mm
Preto
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,9883 € - 4,1984 € 22 Em stock
50.0 mm
Preto
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,246 € - 0,2588 € 3637 Em stock
3.2 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Sem aba
3
2,0295 € - 2,1367 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Preto
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,0022 € - 3,1615 € 56 Em stock
44.5 mm
Preto
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,9478 € - 5,2086 € 90 Em stock
57.9 mm
Preto
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
28,1441 € - 29,625 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Preto
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
2,8497 € - 3,00 € 159 Em stock
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,3691 € - 0,389 € 2011 Em stock
12.7 mm
Preto
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0994 € - 0,1045 € 10958 Em stock
0.8 mm
Preto
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
0,4532 € - 0,4774 € 3949 Em stock
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
0,1766 € - 0,1859 € 556 Em stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377543

Intervalo de preços
0,3758 € - 0,357 €

Níveis de stock
8957 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Laranja

10293256

Intervalo de preços
0,3316 € - 0,315 €

Níveis de stock
6881 Em stock
Características
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249451

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
66870 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249512

Intervalo de preços
1,7554 € - 1,668 €

Níveis de stock
2112 Em stock
Características
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249468

Intervalo de preços
0,5638 € - 0,535 €

Níveis de stock
10595 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10288634

Intervalo de preços
0,3086 € - 0,2933 €

Níveis de stock
58119 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249314

Intervalo de preços
0,0872 € - 0,0827 €

Níveis de stock
51958 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Preto

10249352

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,171 €

Níveis de stock
9647 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249482

Intervalo de preços
1,0037 € - 0,9539 €

Níveis de stock
2612 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249598

Intervalo de preços
4,1984 € - 3,9883 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Natural

10192177

Intervalo de preços
0,2588 € - 0,246 €

Níveis de stock
3637 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249536

Intervalo de preços
2,1367 € - 2,0295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249574

Intervalo de preços
3,1615 € - 3,0022 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249611

Intervalo de preços
5,2086 € - 4,9478 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Preto

10249659

Intervalo de preços
29,625 € - 28,1441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249123

Intervalo de preços
3,00 € - 2,8497 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249420

Intervalo de preços
0,389 € - 0,3691 €

Níveis de stock
2011 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Preto

10287620

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0994 €

Níveis de stock
10958 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Natural

10249017

Intervalo de preços
0,4774 € - 0,4532 €

Níveis de stock
3949 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Azul

10288580

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
556 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone