Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,5087 € - 0,5354 € 13804 Em stock
3.2 mm
Laranja
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,2502 € - 0,2633 € 12301 Em stock
4.8 mm
Amarelo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,1027 € - 0,1081 € 47991 Em stock
0.8 mm
Natural
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
0,1766 € - 0,1859 € 64556 Em stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
3,4478 € - 3,629 € 1455 Em stock
24.0 mm
Cor-de-rosa
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
6,4113 € - 6,7431 € 550 Em stock
31.7 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
18,5159 € - 19,488 € 90 Em stock
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
3
0,2682 € - 0,2824 € 16549 Em stock
4.0 mm
Vermelho
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Sem aba
3
4,258 € - 4,4824 € 1464 Em stock
23.0 mm
Verde
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
9,2964 € - 9,7828 € 450 Em stock
42.0 mm
Natural
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
4,7256 € - 4,9743 € 5742 Em stock
30.2 mm
Azul
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
3,7385 € - 3,9352 € 325 Em stock
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,9899 € - 5,2528 € 45 Em stock
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
19,1675 € - 20,1745 € 24 Em stock
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
0,4653 € - 0,4896 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
Roxo
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
1,2159 € - 1,28 € 997 Em stock
18.3 mm
Azul claro
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,1208 € - 1,1794 € 948 Em stock
19.0 mm
Azul claro
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
0,3599 € - 0,3789 € 5018 Em stock
6.5 mm
Laranja
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
0,2487 € - 0,2619 € 23109 Em stock
6.2 mm
Amarelo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
1,1816 € - 1,2435 € 193 Em stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
  • de 6
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Laranja

10293249

Intervalo de preços
0,5354 € - 0,5087 €

Níveis de stock
13804 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Amarelo

10288627

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2502 €

Níveis de stock
12301 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão cónico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Natural

10287583

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1027 €

Níveis de stock
47991 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Azul

10288580

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
64556 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10192221

Intervalo de preços
3,629 € - 3,4478 €

Níveis de stock
1455 Em stock
Características
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192269

Intervalo de preços
6,7431 € - 6,4113 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Verde

10192283

Intervalo de preços
19,488 € - 18,5159 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Vermelho

10192184

Intervalo de preços
0,2824 € - 0,2682 €

Níveis de stock
16549 Em stock
Características
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192214

Intervalo de preços
4,4824 € - 4,258 €

Níveis de stock
1464 Em stock
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192276

Intervalo de preços
9,7828 € - 9,2964 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Azul

10192252

Intervalo de preços
4,9743 € - 4,7256 €

Níveis de stock
5742 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249154

Intervalo de preços
3,9352 € - 3,7385 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249185

Intervalo de preços
5,2528 € - 4,9899 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10249222

Intervalo de preços
20,1745 € - 19,1675 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Roxo

10293270

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Azul claro

10293317

Intervalo de preços
1,28 € - 1,2159 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Azul claro

10293300

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,1208 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Laranja

10293263

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
5018 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Amarelo

10288641

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
23109 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192207

Intervalo de preços
1,2435 € - 1,1816 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone