Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
1,4616 € - 1,5392 € 2380 Em stock
30.2 mm
Preto
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0434 € - 0,0457 € 5083 Em stock
1.2 mm
Preto
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,3454 € - 0,3637 € 66870 Em stock
15.9 mm
Preto
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1157 € - 0,1218 € 19315 Em stock
4.8 mm
Preto
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8761 € - 0,9213 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Preto
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,972 € - 15,7579 € 33 Em stock
82.6 mm
Preto
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,3594 € - 0,3788 € 2111 Em stock
12.7 mm
Preto
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,118 € - 0,1242 € 19480 Em stock
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2583 € - 0,2723 € 5881 Em stock
7.9 mm
Preto
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,3454 € - 0,3637 € 20 Em stock
15.9 mm
Preto
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0635 € - 0,0668 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4413 € - 0,4649 € 3444 Em stock
14.3 mm
Preto
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1344 € - 1,1936 € 136 Em stock
26.2 mm
Preto
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,7996 € - 1,8943 € 153 Em stock
33.3 mm
Preto
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,6112 € - 2,749 € 100 Em stock
41.3 mm
Preto
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0378 € - 0,0399 € 62207 Em stock
1.6 mm
Preto
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2841 € - 0,2992 € 11985 Em stock
11.1 mm
Preto
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,6511 € - 0,6856 € 1760 Em stock
18.3 mm
Preto
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0266 € - 0,028 € 3372 Em stock
0.5 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
7,6852 € - 8,0941 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.9 mm
Preto
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • de 3
Tampão de isolamento cónico 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249505

Intervalo de preços
1,5392 € - 1,4616 €

Níveis de stock
2380 Em stock
Características
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249284

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,0434 €

Níveis de stock
5083 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249451

Intervalo de preços
0,3637 € - 0,3454 €

Níveis de stock
66870 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249321

Intervalo de preços
0,1218 € - 0,1157 €

Níveis de stock
19315 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377574

Intervalo de preços
0,9213 € - 0,8761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249642

Intervalo de preços
15,7579 € - 14,972 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249420

Intervalo de preços
0,3788 € - 0,3594 €

Níveis de stock
2111 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249345

Intervalo de preços
0,1242 € - 0,118 €

Níveis de stock
19480 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Preto

10249383

Intervalo de preços
0,2723 € - 0,2583 €

Níveis de stock
5881 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249444

Intervalo de preços
0,3637 € - 0,3454 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249307

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377550

Intervalo de preços
0,4649 € - 0,4413 €

Níveis de stock
3444 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249499

Intervalo de preços
1,1936 € - 1,1344 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249529

Intervalo de preços
1,8943 € - 1,7996 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249567

Intervalo de preços
2,749 € - 2,6112 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249277

Intervalo de preços
0,0399 € - 0,0378 €

Níveis de stock
62207 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Preto

10249413

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,2841 €

Níveis de stock
11985 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377567

Intervalo de preços
0,6856 € - 0,6511 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249239

Intervalo de preços
0,028 € - 0,0266 €

Níveis de stock
3372 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Preto

10249628

Intervalo de preços
8,0941 € - 7,6852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM