Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,246 € - 0,2588 € 8137 Em stock
3.2 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Sem aba
3
0,315 € - 0,3316 € 6881 Em stock
8.5 mm
Laranja
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,2933 € - 0,3086 € 55619 Em stock
4.8 mm
Amarelo
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2697 € - 0,2838 € 20551 Em stock
1.2 mm
Verde
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
0,164 € - 0,1726 € 74394 Em stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
20,8483 € - 21,9537 € 8 Em stock
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
6
5,5469 € - 5,8386 € 386 Em stock
36.0 mm
Natural
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
1,2291 € - 1,2933 € 3801 Em stock
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,9478 € - 5,2086 € 150 Em stock
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,1309 € - 0,1378 € 22946 Em stock
1.6 mm
Natural
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,3462 € - 0,3643 € 12483 Em stock
8.7 mm
Natural
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,62 € - 0,6522 € 12400 Em stock
15.9 mm
Natural
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,7653 € - 1,8581 € 665 Em stock
26.2 mm
Natural
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1189 € - 0,1252 € 33384 Em stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1305 € - 0,1373 € 39307 Em stock
0.8 mm
Natural
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,2126 € - 0,2238 € 83998 Em stock
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,5184 € - 0,5455 € 899 Em stock
12.7 mm
Natural
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,4591 € - 1,5365 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
Natural
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1765 € - 0,1858 € 134210 Em stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,2486 € - 0,262 € 30436 Em stock
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Natural

10192177

Intervalo de preços
0,2588 € - 0,246 €

Níveis de stock
8137 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Laranja

10293256

Intervalo de preços
0,3316 € - 0,315 €

Níveis de stock
6881 Em stock
Características
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10288634

Intervalo de preços
0,3086 € - 0,2933 €

Níveis de stock
55619 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Verde

10288597

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
20551 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Azul

10288573

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
74394 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

10293171

Intervalo de preços
21,9537 € - 20,8483 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186084

Intervalo de preços
5,8386 € - 5,5469 €

Níveis de stock
386 Em stock
Características
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374399

Intervalo de preços
1,2933 € - 1,2291 €

Níveis de stock
3801 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186077

Intervalo de preços
5,2086 € - 4,9478 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242360

Intervalo de preços
0,1378 € - 0,1309 €

Níveis de stock
22946 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Natural

10242407

Intervalo de preços
0,3643 € - 0,3462 €

Níveis de stock
12483 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242438

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,62 €

Níveis de stock
12400 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242469

Intervalo de preços
1,8581 € - 1,7653 €

Níveis de stock
665 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248935

Intervalo de preços
0,1252 € - 0,1189 €

Níveis de stock
33384 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242353

Intervalo de preços
0,1373 € - 0,1305 €

Níveis de stock
39307 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Natural

10242384

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2126 €

Níveis de stock
83998 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242421

Intervalo de preços
0,5455 € - 0,5184 €

Níveis de stock
899 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374436

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Natural

10248942

Intervalo de preços
0,1858 € - 0,1765 €

Níveis de stock
134210 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Natural

10248980

Intervalo de preços
0,262 € - 0,2486 €

Níveis de stock
30436 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica