Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
10,5899 € - 11,1535 € 79 Em stock
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
16,0727 € - 16,9126 € 317 Em stock
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Sem aba
3
7,196 € - 7,5832 € 2704 Em stock
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,5087 € - 0,5354 € 13804 Em stock
3.2 mm
Laranja
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,5139 € - 0,5417 € 1786 Em stock
12.7 mm
Roxo
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
10,1367 € - 10,6673 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6
9,5177 € - 10,0259 € 414 Em stock
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,164 € - 0,1726 € 36897 Em stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
20,8483 € - 21,9537 € 8 Em stock
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
6
0,1255 € - 0,132 € 41614 Em stock
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,2126 € - 0,2239 € 12421 Em stock
3.2 mm
Cor-de-rosa
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,4653 € - 0,4896 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
Roxo
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
1,1208 € - 1,1794 € 948 Em stock
19.0 mm
Azul claro
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
0,2933 € - 0,3086 € 55619 Em stock
4.8 mm
Amarelo
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2389 € - 0,2515 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Cor-de-rosa
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2697 € - 0,2838 € 20551 Em stock
1.2 mm
Verde
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
1,237 € - 1,3021 € 1000 Em stock
19.2 mm
Azul
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
2
3,1702 € - 3,3361 € 11982 Em stock
41.3 mm
Natural
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,4901 € - 4,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
11,6073 € - 12,2145 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
  • de 6
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293225

Intervalo de preços
11,1535 € - 10,5899 €

Níveis de stock
79 Em stock
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

10293164

Intervalo de preços
16,9126 € - 16,0727 €

Níveis de stock
317 Em stock
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186107

Intervalo de preços
7,5832 € - 7,196 €

Níveis de stock
2704 Em stock
Características
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Laranja

10293249

Intervalo de preços
0,5354 € - 0,5087 €

Níveis de stock
13804 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Roxo

10293287

Intervalo de preços
0,5417 € - 0,5139 €

Níveis de stock
1786 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293218

Intervalo de preços
10,6673 € - 10,1367 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186114

Intervalo de preços
10,0259 € - 9,5177 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242377

Intervalo de preços
0,1726 € - 0,164 €

Níveis de stock
36897 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Natural

10293171

Intervalo de preços
21,9537 € - 20,8483 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192160

Intervalo de preços
0,132 € - 0,1255 €

Níveis de stock
41614 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Cor-de-rosa

10288603

Intervalo de preços
0,2239 € - 0,2126 €

Níveis de stock
12421 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Roxo

10293270

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Azul claro

10293300

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,1208 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10288634

Intervalo de preços
0,3086 € - 0,2933 €

Níveis de stock
55619 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10288610

Intervalo de preços
0,2515 € - 0,2389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Verde

10288597

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
20551 Em stock
Características
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Azul

10293232

Intervalo de preços
1,3021 € - 1,237 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249130

Intervalo de preços
3,3361 € - 3,1702 €

Níveis de stock
11982 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249178

Intervalo de preços
4,7267 € - 4,4901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Natural

10249215

Intervalo de preços
12,2145 € - 11,6073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural