Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
1,2291 € - 1,2933 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,7561 € - 0,7958 € 564 Em stock
19.8 mm
Preto
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,1702 € - 3,3361 € 11982 Em stock
41.3 mm
Natural
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,4901 € - 4,7267 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,2524 € - 1,3187 € 1006 Em stock
27.0 mm
Preto
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,5155 € - 1,595 € 10851 Em stock
23.8 mm
Natural
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,0295 € - 2,1367 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Preto
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0981 € - 0,1033 € 81492 Em stock
0.4 mm
Natural
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,2652 € - 0,2796 € 3481 Em stock
7.9 mm
Preto
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,3691 € - 0,389 € 3311 Em stock
12.7 mm
Preto
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3547 € - 0,3736 € 2479 Em stock
15.9 mm
Preto
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5449 € - 0,5737 € 8722 Em stock
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
2,2661 € - 2,3854 € 97 Em stock
31.8 mm
Natural
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,4329 € - 2,5601 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.3 mm
Natural
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,9086 € - 0,9573 € 20816 Em stock
15.9 mm
Natural
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
0,2501 € - 0,2634 € 6258 Em stock
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
2,8497 € - 3,00 € 259 Em stock
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,5902 € - 0,6223 € 25207 Em stock
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
3,0022 € - 3,1615 € 56 Em stock
44.5 mm
Preto
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,9478 € - 5,2086 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.9 mm
Preto
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374399

Intervalo de preços
1,2933 € - 1,2291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249475

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,7561 €

Níveis de stock
564 Em stock
Características
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249130

Intervalo de preços
3,3361 € - 3,1702 €

Níveis de stock
11982 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249178

Intervalo de preços
4,7267 € - 4,4901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377581

Intervalo de preços
1,3187 € - 1,2524 €

Níveis de stock
1006 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10242452

Intervalo de preços
1,595 € - 1,5155 €

Níveis de stock
10851 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249536

Intervalo de preços
2,1367 € - 2,0295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Natural

10248928

Intervalo de preços
0,1033 € - 0,0981 €

Níveis de stock
81492 Em stock
Características
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Preto

10249383

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2652 €

Níveis de stock
3481 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249420

Intervalo de preços
0,389 € - 0,3691 €

Níveis de stock
3311 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249444

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
2479 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Natural

10249048

Intervalo de preços
0,5737 € - 0,5449 €

Níveis de stock
8722 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249086

Intervalo de preços
2,3854 € - 2,2661 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249093

Intervalo de preços
2,5601 € - 2,4329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Natural

10249055

Intervalo de preços
0,9573 € - 0,9086 €

Níveis de stock
20816 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Natural

10242391

Intervalo de preços
0,2634 € - 0,2501 €

Níveis de stock
6258 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10249123

Intervalo de preços
3,00 € - 2,8497 €

Níveis de stock
259 Em stock
Características
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Natural

10374429

Intervalo de preços
0,6223 € - 0,5902 €

Níveis de stock
25207 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249574

Intervalo de preços
3,1615 € - 3,0022 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249611

Intervalo de preços
5,2086 € - 4,9478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto