Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,3614 € - 0,3804 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,3462 € - 0,3643 € 12483 Em stock
8.7 mm
Natural
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,3172 € - 0,3338 € 11455 Em stock
8.7 mm
Natural
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
1,1816 € - 1,2435 € 193 Em stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,8255 € - 6,135 € 1900 Em stock
27.0 mm
Amarelo
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,8807 € - 6,1903 € 150 Em stock
37.3 mm
Vermelho
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
0,3002 € - 0,6637 € 3375 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Sem aba
4
0,2793 € - 0,2941 € 98 Em stock
3.2 mm
Preto
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Sem aba
3
0,9031 € - 0,9506 € 10680 Em stock
15.5 mm
Verde claro
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
1,2159 € - 1,28 € 997 Em stock
18.3 mm
Azul claro
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,315 € - 0,3316 € 6881 Em stock
8.5 mm
Laranja
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,3031 € - 0,319 € 46743 Em stock
6.4 mm
Vermelho
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Sem aba
3
3,4478 € - 3,629 € 1455 Em stock
24.0 mm
Cor-de-rosa
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
6,4113 € - 6,7431 € 550 Em stock
31.7 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
18,5159 € - 19,488 € 90 Em stock
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Sem aba
3
0,246 € - 0,2588 € 8137 Em stock
3.2 mm
Natural
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Sem aba
3
4,9478 € - 5,2086 € 150 Em stock
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
6,146 € - 6,4666 € 281 Em stock
38.0 mm
Natural
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
4,8592 € - 4,8592 € 700 Em stock
41.28 mm
Natural
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Com aba
1
2,5352 € - 2,5352 € 500 Em stock
26.19 mm
Natural
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Com aba
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Natural

10242575

Intervalo de preços
0,3804 € - 0,3614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Natural

10242407

Intervalo de preços
0,3643 € - 0,3462 €

Níveis de stock
12483 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Natural

10249000

Intervalo de preços
0,3338 € - 0,3172 €

Níveis de stock
11455 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192207

Intervalo de preços
1,2435 € - 1,1816 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10192245

Intervalo de preços
6,135 € - 5,8255 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Vermelho

10192559

Intervalo de preços
6,1903 € - 5,8807 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Preto

10241479

Intervalo de preços
0,6637 € - 0,3002 €

Níveis de stock
3375 Em stock
Características
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Preto

10241455

Intervalo de preços
0,2941 € - 0,2793 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Verde claro

10293294

Intervalo de preços
0,9506 € - 0,9031 €

Níveis de stock
10680 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Azul claro

10293317

Intervalo de preços
1,28 € - 1,2159 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Laranja

10293256

Intervalo de preços
0,3316 € - 0,315 €

Níveis de stock
6881 Em stock
Características
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Vermelho

10192191

Intervalo de preços
0,319 € - 0,3031 €

Níveis de stock
46743 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Cor-de-rosa

10192221

Intervalo de preços
3,629 € - 3,4478 €

Níveis de stock
1455 Em stock
Características
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192269

Intervalo de preços
6,7431 € - 6,4113 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Verde

10192283

Intervalo de preços
19,488 € - 18,5159 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Natural

10192177

Intervalo de preços
0,2588 € - 0,246 €

Níveis de stock
8137 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186077

Intervalo de preços
5,2086 € - 4,9478 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Natural

10186091

Intervalo de preços
6,4666 € - 6,146 €

Níveis de stock
281 Em stock
Características
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

20566661

Intervalo de preços
4,8592 € - 4,8592 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Aba para dedos
    Com aba
  • Thread Sizes (All)
    M52
Tampão cónico com patilha (Di) Natural Silicone

20566647

Intervalo de preços
2,5352 € - 2,5352 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Aba para dedos
    Com aba
  • Thread Sizes (All)
    M33