Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,2918 € - 0,3072 € 9085 Em stock
11.1 mm
Preto
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,4532 € - 0,4774 € 2344 Em stock
14.3 mm
Preto
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6687 € - 0,7041 € 1260 Em stock
18.3 mm
Preto
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0994 € - 0,1045 € 10458 Em stock
0.8 mm
Preto
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
65,5503 € - 68,9988 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sem aba
6
0,1766 € - 0,1859 € 64556 Em stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
2,182 € - 2,297 € 215 Em stock
37.3 mm
Preto
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1212 € - 0,1275 € 7780 Em stock
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2652 € - 0,2796 € 2281 Em stock
7.9 mm
Preto
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,3691 € - 0,389 € 3311 Em stock
12.7 mm
Preto
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1543 € - 0,1623 € 28607 Em stock
6.4 mm
Preto
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2951 € - 0,3105 € 6576 Em stock
10.3 mm
Preto
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0333 € - 0,0351 € 21190 Em stock
1.6 mm
Preto
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0652 € - 0,0686 € 14734 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1188 € - 0,1251 € 30315 Em stock
4.8 mm
Preto
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3547 € - 0,3736 € 2179 Em stock
15.9 mm
Preto
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2918 € - 0,3072 € 6280 Em stock
14.3 mm
Preto
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
0,1584 € - 0,3502 € 4270 Em stock
5.2 mm
Preto
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Sem aba
4
8,8652 € - 9,3408 € 36 Em stock
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
6
0,0806 € - 0,0848 € 48898 Em stock
0.6 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Preto

10249413

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,2918 €

Níveis de stock
9085 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377550

Intervalo de preços
0,4774 € - 0,4532 €

Níveis de stock
2344 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377567

Intervalo de preços
0,7041 € - 0,6687 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão cónico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Preto

10287620

Intervalo de preços
0,1045 € - 0,0994 €

Níveis de stock
10458 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10293195

Intervalo de preços
68,9988 € - 65,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Azul

10288580

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
64556 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249543

Intervalo de preços
2,297 € - 2,182 €

Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249345

Intervalo de preços
0,1275 € - 0,1212 €

Níveis de stock
7780 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Preto

10249383

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2652 €

Níveis de stock
2281 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249420

Intervalo de preços
0,389 € - 0,3691 €

Níveis de stock
3311 Em stock
Características
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249369

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
28607 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249406

Intervalo de preços
0,3105 € - 0,2951 €

Níveis de stock
6576 Em stock
Características
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249260

Intervalo de preços
0,0351 € - 0,0333 €

Níveis de stock
21190 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249307

Intervalo de preços
0,0686 € - 0,0652 €

Níveis de stock
14734 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249321

Intervalo de preços
0,1251 € - 0,1188 €

Níveis de stock
30315 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249444

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
2179 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Preto

10249437

Intervalo de preços
0,3072 € - 0,2918 €

Níveis de stock
6280 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Preto

10241462

Intervalo de preços
0,3502 € - 0,1584 €

Níveis de stock
4270 Em stock
Características
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

10293201

Intervalo de preços
9,3408 € - 8,8652 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão cónico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Preto

10287613

Intervalo de preços
0,0848 € - 0,0806 €

Níveis de stock
48898 Em stock
Características
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto