Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
19,1675 € - 20,1745 € 24 Em stock
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
0,1212 € - 0,1275 € 7780 Em stock
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2652 € - 0,2796 € 2281 Em stock
7.9 mm
Preto
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,0827 € - 0,0872 € 69958 Em stock
4.8 mm
Preto
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,171 € - 0,1799 € 5147 Em stock
8.7 mm
Preto
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
1,2524 € - 1,3187 € 1406 Em stock
27.0 mm
Preto
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,0295 € - 2,1367 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Preto
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0652 € - 0,0686 € 14734 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0289 € - 0,0304 € 4830 Em stock
0.8 mm
Preto
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
15,3763 € - 16,1834 € 3 Em stock
82.6 mm
Preto
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,0274 € - 0,0288 € 3372 Em stock
0.5 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1543 € - 0,1623 € 28607 Em stock
6.4 mm
Preto
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4653 € - 0,4896 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.1 mm
Roxo
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
0,3002 € - 0,6637 € 3375 Em stock
7.0 mm
Preto
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Sem aba
4
1,2159 € - 1,28 € 997 Em stock
18.3 mm
Azul claro
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,1208 € - 1,1794 € 948 Em stock
19.0 mm
Azul claro
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
0,3599 € - 0,3789 € 5018 Em stock
6.5 mm
Laranja
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
0,2487 € - 0,2619 € 23109 Em stock
6.2 mm
Amarelo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
1,1816 € - 1,2435 € 193 Em stock
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
5,8255 € - 6,135 € 1900 Em stock
27.0 mm
Amarelo
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sem aba
3
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10249222

Intervalo de preços
20,1745 € - 19,1675 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249345

Intervalo de preços
0,1275 € - 0,1212 €

Níveis de stock
7780 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Preto

10249383

Intervalo de preços
0,2796 € - 0,2652 €

Níveis de stock
2281 Em stock
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249314

Intervalo de preços
0,0872 € - 0,0827 €

Níveis de stock
69958 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Preto

10249352

Intervalo de preços
0,1799 € - 0,171 €

Níveis de stock
5147 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377581

Intervalo de preços
1,3187 € - 1,2524 €

Níveis de stock
1406 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249536

Intervalo de preços
2,1367 € - 2,0295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249307

Intervalo de preços
0,0686 € - 0,0652 €

Níveis de stock
14734 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249246

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
4830 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249642

Intervalo de preços
16,1834 € - 15,3763 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249239

Intervalo de preços
0,0288 € - 0,0274 €

Níveis de stock
3372 Em stock
Características
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249369

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
28607 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Roxo

10293270

Intervalo de preços
0,4896 € - 0,4653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Preto

10241479

Intervalo de preços
0,6637 € - 0,3002 €

Níveis de stock
3375 Em stock
Características
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    TPR
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Azul claro

10293317

Intervalo de preços
1,28 € - 1,2159 €

Níveis de stock
997 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Azul claro

10293300

Intervalo de preços
1,1794 € - 1,1208 €

Níveis de stock
948 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Laranja

10293263

Intervalo de preços
0,3789 € - 0,3599 €

Níveis de stock
5018 Em stock
Características
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Amarelo

10288641

Intervalo de preços
0,2619 € - 0,2487 €

Níveis de stock
23109 Em stock
Características
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

10192207

Intervalo de preços
1,2435 € - 1,1816 €

Níveis de stock
193 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Amarelo

10192245

Intervalo de preços
6,135 € - 5,8255 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone