Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
2,0295 € - 2,1367 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.7 mm
Preto
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,0022 € - 3,1615 € 56 Em stock
44.5 mm
Preto
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,9478 € - 5,2086 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.9 mm
Preto
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
28,1441 € - 29,625 € 10 Em stock
88.9 mm
Preto
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
2,2527 € - 2,3699 € 314 Em stock
45.0 mm
Preto
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,9539 € - 1,0037 € 8112 Em stock
23.8 mm
Preto
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,668 € - 1,7554 € 512 Em stock
31.8 mm
Preto
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2937 € - 2,4142 € 388 Em stock
38.1 mm
Preto
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,9883 € - 4,1984 € 3622 Em stock
50.0 mm
Preto
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,8927 € - 8,3126 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.9 mm
Preto
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
1,2558 € - 1,322 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
Preto
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,535 € - 0,5638 € 10195 Em stock
19.1 mm
Preto
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,2524 € - 1,3187 € 1406 Em stock
27.0 mm
Preto
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7561 € - 0,7958 € 364 Em stock
19.8 mm
Preto
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,6974 € - 2,8387 € 1029 Em stock
50.0 mm
Preto
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0694 € - 0,0729 € 84946 Em stock
0.6 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,2431 € - 0,2564 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.9 mm
Preto
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,357 € - 0,3758 € 19057 Em stock
11.1 mm
Preto
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3547 € - 0,3736 € 65670 Em stock
15.9 mm
Preto
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,8997 € - 0,9462 € 56 Em stock
23.0 mm
Preto
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • de 3
Tampão de isolamento cónico 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249536

Intervalo de preços
2,1367 € - 2,0295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249574

Intervalo de preços
3,1615 € - 3,0022 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249611

Intervalo de preços
5,2086 € - 4,9478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Preto

10249659

Intervalo de preços
29,625 € - 28,1441 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10377598

Intervalo de preços
2,3699 € - 2,2527 €

Níveis de stock
314 Em stock
Características
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249482

Intervalo de preços
1,0037 € - 0,9539 €

Níveis de stock
8112 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249512

Intervalo de preços
1,7554 € - 1,668 €

Níveis de stock
512 Em stock
Características
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249550

Intervalo de preços
2,4142 € - 2,2937 €

Níveis de stock
388 Em stock
Características
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249598

Intervalo de preços
4,1984 € - 3,9883 €

Níveis de stock
3622 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Preto

10249628

Intervalo de preços
8,3126 € - 7,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249666

Intervalo de preços
1,322 € - 1,2558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249468

Intervalo de preços
0,5638 € - 0,535 €

Níveis de stock
10195 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377581

Intervalo de preços
1,3187 € - 1,2524 €

Níveis de stock
1406 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249475

Intervalo de preços
0,7958 € - 0,7561 €

Níveis de stock
364 Em stock
Características
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249703

Intervalo de preços
2,8387 € - 2,6974 €

Níveis de stock
1029 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão cónico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Preto

10287606

Intervalo de preços
0,0729 € - 0,0694 €

Níveis de stock
84946 Em stock
Características
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249390

Intervalo de preços
0,2564 € - 0,2431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377543

Intervalo de preços
0,3758 € - 0,357 €

Níveis de stock
19057 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249451

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
65670 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377574

Intervalo de preços
0,9462 € - 0,8997 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM