Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
163 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,357 € - 0,3758 € 20057 Em stock
11.1 mm
Preto
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3547 € - 0,3736 € 65770 Em stock
15.9 mm
Preto
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,9883 € - 4,1984 € 3322 Em stock
50.0 mm
Preto
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
65,5503 € - 68,9988 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sem aba
6
15,3763 € - 16,1834 € 3 Em stock
82.6 mm
Preto
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,535 € - 0,5638 € 10195 Em stock
19.1 mm
Preto
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0389 € - 0,041 € 54207 Em stock
1.6 mm
Preto
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,8903 € - 1,9897 € 211 Em stock
38.0 mm
Preto
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0827 € - 0,0872 € 86958 Em stock
4.8 mm
Preto
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,9539 € - 1,0037 € 5512 Em stock
23.8 mm
Preto
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1027 € - 0,1081 € 47991 Em stock
0.8 mm
Natural
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
1,5564 € - 1,6381 € 694 Em stock
36.0 mm
Preto
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
2,182 € - 2,297 € 215 Em stock
37.3 mm
Preto
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1766 € - 0,1859 € 4556 Em stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,9031 € - 0,9506 € 11680 Em stock
15.5 mm
Verde claro
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
0,315 € - 0,3316 € 6881 Em stock
8.5 mm
Laranja
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,2502 € - 0,2633 € 12301 Em stock
4.8 mm
Amarelo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
3,3913 € - 3,5705 € 1300 Em stock
47.6 mm
Preto
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0806 € - 0,0848 € 48898 Em stock
0.6 mm
Preto
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
7,8927 € - 8,3126 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.9 mm
Preto
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • de 9
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377543

Intervalo de preços
0,3758 € - 0,357 €

Níveis de stock
20057 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249451

Intervalo de preços
0,3736 € - 0,3547 €

Níveis de stock
65770 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249598

Intervalo de preços
4,1984 € - 3,9883 €

Níveis de stock
3322 Em stock
Características
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

10293195

Intervalo de preços
68,9988 € - 65,5503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Aba para dedos
    Sem aba
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Preto

10249642

Intervalo de preços
16,1834 € - 15,3763 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249468

Intervalo de preços
0,5638 € - 0,535 €

Níveis de stock
10195 Em stock
Características
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249277

Intervalo de preços
0,041 € - 0,0389 €

Níveis de stock
54207 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249697

Intervalo de preços
1,9897 € - 1,8903 €

Níveis de stock
211 Em stock
Características
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249314

Intervalo de preços
0,0872 € - 0,0827 €

Níveis de stock
86958 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249482

Intervalo de preços
1,0037 € - 0,9539 €

Níveis de stock
5512 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão cónico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Natural

10287583

Intervalo de preços
0,1081 € - 0,1027 €

Níveis de stock
47991 Em stock
Características
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silicone
  • Cor
    Natural
Tampão de isolamento cónico 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249673

Intervalo de preços
1,6381 € - 1,5564 €

Níveis de stock
694 Em stock
Características
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249543

Intervalo de preços
2,297 € - 2,182 €

Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Azul

10288580

Intervalo de preços
0,1859 € - 0,1766 €

Níveis de stock
4556 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    Silicone
Tampão de isolamento cónico 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Verde claro

10293294

Intervalo de preços
0,9506 € - 0,9031 €

Níveis de stock
11680 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Laranja

10293256

Intervalo de preços
0,3316 € - 0,315 €

Níveis de stock
6881 Em stock
Características
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Amarelo

10288627

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2502 €

Níveis de stock
12301 Em stock
Características
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249581

Intervalo de preços
3,5705 € - 3,3913 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão cónico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Preto

10287613

Intervalo de preços
0,0848 € - 0,0806 €

Níveis de stock
48898 Em stock
Características
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Preto

10249628

Intervalo de preços
8,3126 € - 7,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM