Menu Procurar

Tampões cónicos de alta temperatura

Em stock

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 Cor d2 Material H Aba para dedos Tipo Comprar
0,9288 € - 0,9773 € 2612 Em stock
23.8 mm
Preto
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,6852 € - 8,0941 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.9 mm
Preto
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
1,2228 € - 1,2872 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
Preto
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,6242 € - 1,7092 € 2112 Em stock
31.8 mm
Preto
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,8177 € - 5,0717 € 90 Em stock
57.9 mm
Preto
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,4041 € - 28,8461 € Solicite o prazo de entrega aqui
88.9 mm
Preto
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
2,1934 € - 2,3076 € 14 Em stock
45.0 mm
Preto
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0904 € - 0,0951 € 326 Em stock
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1799 € - 0,1894 € 14012 Em stock
8.7 mm
Preto
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,2841 € - 0,2992 € 11985 Em stock
11.1 mm
Preto
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,0289 € - 0,0304 € 530785 Em stock
1.6 mm
Preto
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0425 € - 0,0447 € 65425 Em stock
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,6511 € - 0,6856 € 1760 Em stock
18.3 mm
Preto
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1344 € - 1,1936 € 136 Em stock
26.2 mm
Preto
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,7996 € - 1,8943 € 153 Em stock
33.3 mm
Preto
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,6112 € - 2,749 € 100 Em stock
41.3 mm
Preto
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,2085 € - 4,4302 € 160 Em stock
54.0 mm
Preto
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4413 € - 0,4649 € 3444 Em stock
14.3 mm
Preto
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0635 € - 0,0668 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Preto
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,118 € - 0,1242 € 19480 Em stock
6.4 mm
Preto
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • de 3
Tampão de isolamento cónico 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249482

Intervalo de preços
0,9773 € - 0,9288 €

Níveis de stock
2612 Em stock
Características
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Preto

10249628

Intervalo de preços
8,0941 € - 7,6852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10249666

Intervalo de preços
1,2872 € - 1,2228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249512

Intervalo de preços
1,7092 € - 1,6242 €

Níveis de stock
2112 Em stock
Características
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249611

Intervalo de preços
5,0717 € - 4,8177 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Preto

10249659

Intervalo de preços
28,8461 € - 27,4041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Preto

10377598

Intervalo de preços
2,3076 € - 2,1934 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Cor
    Preto
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Preto

10249338

Intervalo de preços
0,0951 € - 0,0904 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Preto

10249376

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
14012 Em stock
Características
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Preto

10249413

Intervalo de preços
0,2992 € - 0,2841 €

Níveis de stock
11985 Em stock
Características
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampão de isolamento cónico 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Preto

10249253

Intervalo de preços
0,0304 € - 0,0289 €

Níveis de stock
530785 Em stock
Características
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249291

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
65425 Em stock
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377567

Intervalo de preços
0,6856 € - 0,6511 €

Níveis de stock
1760 Em stock
Características
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampão de isolamento cónico 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249499

Intervalo de preços
1,1936 € - 1,1344 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249529

Intervalo de preços
1,8943 € - 1,7996 €

Níveis de stock
153 Em stock
Características
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249567

Intervalo de preços
2,749 € - 2,6112 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Material
    EPDM
Tampão de isolamento cónico 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249604

Intervalo de preços
4,4302 € - 4,2085 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Preto

10377550

Intervalo de preços
0,4649 € - 0,4413 €

Níveis de stock
3444 Em stock
Características
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Preto

10249307

Intervalo de preços
0,0668 € - 0,0635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampão de isolamento cónico 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Preto

10249345

Intervalo de preços
0,1242 € - 0,118 €

Níveis de stock
19480 Em stock
Características
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP