Menu Procurar

Tampões com puxador lateral

Em stock

Os tampões de patilha lateral são um tipo de tampão que conta com uma patilha para puxar lateral e foram concebidos para a remoção fácil em locais complicados. Concebidos para proteger furos roscados e não roscados durante a produção, armazenamento e transporte. Oferecem proteção contra o pó, sujidade, danos, humidade, ácidos e corrosão.

A patilha de puxar lateral foi concebida para uma remoção rápida e fácil e oferece ajuda adicional para retirar a peça de um encaixe apertado. Pode suportar temperaturas de -40 F a 275 F (-40 C a 135 C).

Utilizados em várias aplicações, incluindo maquinaria, eletrónica, setor automóvel e sistemas de HVAC.

  • Proteção do pó, sujidade, danos, humidade, ácidos e corrosão.
  • Capacidade para suportar temperaturas de -40 C a 135 C (-40 F a 275 F).
  • O design cónico permite que esta peça seja aplicada em vários diâmetros internos.
Material: PE-LD, TPE, TPR
Cor: Amarelo, Natural, Preto, Azul
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
78 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Cor Material D Comprar
0,1367 € - 0,3022 € 6250 Em stock
29.1 mm
25.3 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
33.3 mm
0,0927 € - 0,2049 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
9.5 mm
Natural
TPE
15.5 mm
0,1218 € - 0,2692 € 36000 Em stock
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
0,1569 € - 0,347 € 10400 Em stock
19.5 mm
17.5 mm
Natural
TPE
23.5 mm
0,1854 € - 0,4098 € 64600 Em stock
27.9 mm
25.6 mm
Natural
TPE
32.0 mm
0,074 € - 0,1636 € 4900 Em stock
15.8 mm
13.5 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
19.1 mm
0,2118 € - 0,4098 € 52800 Em stock
46.4 mm
45.7 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
51.6 mm
0,1691 € - 0,3739 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
7.6 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
13.5 mm
0,2626 € - 0,5805 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.7 mm
48.2 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
57.2 mm
0,0875 € - 0,1935 € 3005 Em stock
23.2 mm
20.4 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
26.9 mm
0,157 € - 0,347 € 11624 Em stock
32.4 mm
29.6 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
35.7 mm
0,1948 € - 0,4308 € 3100 Em stock
49.5 mm
45.2 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
53.9 mm
0,0911 € - 0,2016 € 260 Em stock
19.9 mm
17.5 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
23.9 mm
0,1434 € - 0,3171 € 5040 Em stock
31.2 mm
28.2 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
38.5 mm
0,0646 € - 0,143 € 22000 Em stock
10.1 mm
8.4 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
14.3 mm
0,1289 € - 0,2851 € 4495 Em stock
27.7 mm
24.5 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
31.8 mm
0,161 € - 0,356 € 24600 Em stock
40.6 mm
36.8 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
44.5 mm
0,2246 € - 0,4966 € 1900 Em stock
50.8 mm
46.8 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
53.9 mm
0,1163 € - 0,2573 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.4 mm
23.2 mm
Azul
Polietileno de baixa densidade
29.4 mm
0,0852 € - 0,1884 € 5500 Em stock
9.5 mm
7.0 mm
Natural
TPE
13.5 mm
  • de 4
Tampão para mangueira com aba central 29.1 mm 25.3 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162750

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,1367 €

Níveis de stock
6250 Em stock
Características
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 11.5 mm 9.5 mm TPE Natural

10275948

Intervalo de preços
0,2049 € - 0,0927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 15.5 mm 13.5 mm TPE Natural

10275986

Intervalo de preços
0,2692 € - 0,1218 €

Níveis de stock
36000 Em stock
Características
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 19.5 mm 17.5 mm TPE Natural

10276020

Intervalo de preços
0,347 € - 0,1569 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 27.9 mm 25.6 mm TPE Natural

10276068

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,1854 €

Níveis de stock
64600 Em stock
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tampão para mangueira com aba central 15.8 mm 13.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162682

Intervalo de preços
0,1636 € - 0,074 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 46.4 mm 45.7 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162811

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,2118 €

Níveis de stock
52800 Em stock
Características
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 9.3 mm 7.6 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162866

Intervalo de preços
0,3739 € - 0,1691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 52.7 mm 48.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162842

Intervalo de preços
0,5805 € - 0,2626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 23.2 mm 20.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162712

Intervalo de preços
0,1935 € - 0,0875 €

Níveis de stock
3005 Em stock
Características
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 32.4 mm 29.6 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162774

Intervalo de preços
0,347 € - 0,157 €

Níveis de stock
11624 Em stock
Características
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 49.5 mm 45.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162828

Intervalo de preços
0,4308 € - 0,1948 €

Níveis de stock
3100 Em stock
Características
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 19.9 mm 17.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162705

Intervalo de preços
0,2016 € - 0,0911 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 31.2 mm 28.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162767

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,1434 €

Níveis de stock
5040 Em stock
Características
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 10.1 mm 8.4 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162873

Intervalo de preços
0,143 € - 0,0646 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 27.7 mm 24.5 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162743

Intervalo de preços
0,2851 € - 0,1289 €

Níveis de stock
4495 Em stock
Características
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 40.6 mm 36.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162781

Intervalo de preços
0,356 € - 0,161 €

Níveis de stock
24600 Em stock
Características
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 50.8 mm 46.8 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162835

Intervalo de preços
0,4966 € - 0,2246 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • D
    53.9 mm
  • d1
    46.8 mm
  • d2
    50.8 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 26.4 mm 23.2 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10162736

Intervalo de preços
0,2573 € - 0,1163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    29.4 mm
  • d1
    23.2 mm
  • d2
    26.4 mm
  • Cor
    Azul
  • Material
    Polietileno de baixa densidade
Tampão para mangueira com aba central 9.5 mm 7.0 mm TPE Natural

10275924

Intervalo de preços
0,1884 € - 0,0852 €

Níveis de stock
5500 Em stock
Características
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm