Menu Procurar

Tampão com aba lateral 28.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Amarelo 2

Este tampão conta com uma patilha para puxar lateral para suporte adicional ao remover de um ajuste firme. Protege furos roscados e não roscados de danos e corrosão durante o armazenamento e transporte. Pode resistir a temperaturas de -40 °C a 135 °C. Em amarelo e fabricado em LDPE.
Referência da Essentra:

20573126

Número de peça do fabricante:

20573126

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,0616 €
2000 - 9999 0,044 €
10000 + 0,0396 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

12,32 €

200 x 0,0616 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 32.0 mm
d1 25.0 mm
d2 28.0 mm
H 12.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Cor Amarelo
Material LDPE - PIR
Código do material 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos