Menu Procurar

Tampões cegos

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 h d2 Material H Tipo Comprar
0,4831 € - 1,0681 € 5074 Em stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,4547 € - 1,0053 € 4200 Em stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,0858 € - 0,1896 € 4130 Em stock
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,8324 € - 1,8399 € 600 Em stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,4574 € - 1,0112 € 450 Em stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,109 € - 0,2411 € 4109 Em stock
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0854 € - 0,1887 € 2800 Em stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0683 € - 0,1511 € 18000 Em stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,0576 € - 0,1274 € 2000 Em stock
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,1065 € - 0,2354 € 5700 Em stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0481 € - 0,1065 € 7000 Em stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1367 € - 0,3022 € 300 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0567 € - 0,1253 € 7000 Em stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,1212 € - 0,268 € 1000 Em stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,1962 € - 0,4338 € 11200 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,295 € - 0,6522 € 6600 Em stock
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,1962 € - 0,4338 € 7300 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3234 € - 0,715 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,0703 € - 0,1555 € 14040 Em stock
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,1434 € - 0,3171 € 3180 Em stock
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
  • de 3
Tampão cego 38.2 mm TPR Preto

10090176

Intervalo de preços
1,0681 € - 0,4831 €

Níveis de stock
5074 Em stock
Características
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Tampão cego 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Preto

10090169

Intervalo de preços
1,0053 € - 0,4547 €

Níveis de stock
4200 Em stock
Características
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Tampão cego 17.5 mm PVC Preto

10090435

Intervalo de preços
0,1896 € - 0,0858 €

Níveis de stock
4130 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Tampão cego 57.5 mm TPR Preto

10090190

Intervalo de preços
1,8399 € - 0,8324 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tampão cego 43.7 mm TPR Preto

10090183

Intervalo de preços
1,0112 € - 0,4574 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tampão cego 20.0 mm PVC Preto

10087411

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,109 €

Níveis de stock
4109 Em stock
Características
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Tampão cego 18.7 mm PVC Preto

10071175

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,0854 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tampão cego 9.5 mm TPR Preto

10090053

Intervalo de preços
0,1511 € - 0,0683 €

Níveis de stock
18000 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tampão cego 14.5 mm PVC Preto

10069851

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,0576 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Tampão cego 22.0 mm PVC Preto

10069769

Intervalo de preços
0,2354 € - 0,1065 €

Níveis de stock
5700 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tampão cego 9.5 mm PVC Preto

10072387

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,0481 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tampão cego 25.0 mm PVC Preto

10071168

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,1367 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tampão cego 14.5 mm PVC Preto

10072400

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,0567 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Tampão cego 18.7 mm TPR Preto

10090077

Intervalo de preços
0,268 € - 0,1212 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tampão cego 25.0 mm TPR Preto

10090114

Intervalo de preços
0,4338 € - 0,1962 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tampão cego 32.0 mm TPR Preto

10090152

Intervalo de preços
0,6522 € - 0,295 €

Níveis de stock
6600 Em stock
Características
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tampão cego 25.0 mm TPR Preto

10090107

Intervalo de preços
0,4338 € - 0,1962 €

Níveis de stock
7300 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tampão cego 32.0 mm TPR Preto

10090145

Intervalo de preços
0,715 € - 0,3234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tampão cego 9.3 mm TPR Preto

10090046

Intervalo de preços
0,1555 € - 0,0703 €

Níveis de stock
14040 Em stock
Características
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tampão cego 20.0 mm TPR Preto

10090084

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,1434 €

Níveis de stock
3180 Em stock
Características
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm