Menu Procurar

Tampões cegos

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 h d2 Material H Tipo Comprar
0,0789 € - 0,1745 € 417 Em stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,3294 € - 0,7282 € 2700 Em stock
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,0796 € - 0,176 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,3475 € - 0,7681 € 78 Em stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,196 € - 0,4332 € 2800 Em stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,3294 € - 0,7282 € 2000 Em stock
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,0881 € - 0,1948 € 1130 Em stock
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,3294 € - 0,7282 € 1400 Em stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3294 € - 0,7282 € 23000 Em stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,112 € - 0,2476 € 2109 Em stock
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,4613 € - 0,4857 € 435 Em stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,0582 € - 0,1287 € 16000 Em stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,072 € - 0,1591 € 12850 Em stock
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,1403 € - 0,3103 € 3840 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,1765 € - 0,3902 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,0592 € - 0,1309 € 1603 Em stock
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,214 € - 0,4731 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,1093 € - 0,2418 € 1100 Em stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0514 € - 0,1136 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,1403 € - 0,3103 € 12300 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
  • de 2
Tampão cego 19.0 mm PVC Preto

10104279

Intervalo de preços
0,1745 € - 0,0789 €

Níveis de stock
417 Em stock
Características
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tampão cego 38.5 mm PVC Preto

10082232

Intervalo de preços
0,7282 € - 0,3294 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Tampão cego 17.0 mm PVC Preto

10072028

Intervalo de preços
0,176 € - 0,0796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Tampão cego 43.7 mm PVC Preto

10072554

Intervalo de preços
0,7681 € - 0,3475 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tampão cego 30.0 mm PVC Preto

10073704

Intervalo de preços
0,4332 € - 0,196 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tampão cego 38.2 mm PVC Preto

10081815

Intervalo de preços
0,7282 € - 0,3294 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Tampão cego 17.5 mm PVC Preto

10090435

Intervalo de preços
0,1948 € - 0,0881 €

Níveis de stock
1130 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Tampão cego 38.2 mm PVC Preto

10074312

Intervalo de preços
0,7282 € - 0,3294 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Tampão cego 38.2 mm PVC Preto

10082041

Intervalo de preços
0,7282 € - 0,3294 €

Níveis de stock
23000 Em stock
Características
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Tampão cego 20.0 mm PVC Preto

10087411

Intervalo de preços
0,2476 € - 0,112 €

Níveis de stock
2109 Em stock
Características
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Tampão cego 57.5 mm PVC Preto

10070499

Intervalo de preços
0,4857 € - 0,4613 €

Níveis de stock
435 Em stock
Características
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tampão cego 14.5 mm PVC Preto

10072400

Intervalo de preços
0,1287 € - 0,0582 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Tampão cego 17.7 mm PVC Preto

10072721

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,072 €

Níveis de stock
12850 Em stock
Características
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Tampão cego 25.0 mm PVC Preto

10071731

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
3840 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tampão cego 28.5 mm PVC Preto

10079430

Intervalo de preços
0,3902 € - 0,1765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tampão cego 15.0 mm PVC Preto

10071083

Intervalo de preços
0,1309 € - 0,0592 €

Níveis de stock
1603 Em stock
Características
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Tampão cego 32.0 mm PVC Preto

10071830

Intervalo de preços
0,4731 € - 0,214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tampão cego 22.0 mm PVC Preto

10069769

Intervalo de preços
0,2418 € - 0,1093 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tampão cego 9.3 mm PVC Preto

10072516

Intervalo de preços
0,1136 € - 0,0514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tampão cego 25.0 mm PVC Preto

10071168

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
12300 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm