Menu Procurar

Tampões cegos

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
51 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 h d2 Material H Tipo Comprar
0,3322 € - 0,7344 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,0789 € - 0,1745 € 6917 Em stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0578 € - 0,0608 € 6992 Em stock
13.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0722 € - 0,076 € 16848 Em stock
8.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
TPE
6
0,1176 € - 0,1238 € 160224 Em stock
19.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
EBA
5
0,0788 € - 0,0829 € 5668 Em stock
19.0 mm
5.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
EBA
12.0 mm
2
0,0735 € - 0,0773 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
7.0 mm
1.7 mm
7.0 mm
EBA
9.6 mm
4
0,0814 € - 0,0857 € 12990 Em stock
7.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
EBA
2
0,0788 € - 0,083 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,0787 € - 0,0827 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
0,1614 € - 0,1699 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.5 mm
1.9 mm
2.5 mm
Nylon 6/6
3
  • de 3
Tampão cego 32.0 mm TPR Preto

10090145

Intervalo de preços
0,7344 € - 0,3322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tampão cego 19.0 mm PVC Preto

10104279

Intervalo de preços
0,1745 € - 0,0789 €

Níveis de stock
6917 Em stock
Características
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tampão cego 5.0 mm 13.0 mm 1.0 mm EBA Preto

10105405

Intervalo de preços
0,0608 € - 0,0578 €

Níveis de stock
6992 Em stock
Características
  • d1
    3.5 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tampão cego 8.0 mm 15.0 mm TPE Preto

10105450

Intervalo de preços
0,076 € - 0,0722 €

Níveis de stock
16848 Em stock
Características
  • d1
    8.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • Material
    TPE
  • Cor
    Preto
Tampão cego 19.0 mm 35.0 mm 3.0 mm EBA Preto

10105443

Intervalo de preços
0,1238 € - 0,1176 €

Níveis de stock
160224 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    EBA
  • Cor
    Preto
Tampão cego 5.0 mm 19.0 mm 1.0 mm EBA Preto

10105412

Intervalo de preços
0,0829 € - 0,0788 €

Níveis de stock
5668 Em stock
Características
  • d1
    5.0 mm
  • h
    1.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • d2
    5.0 mm
Tampão cego 7.0 mm 11.0 mm 1.7 mm EBA Preto

10105429

Intervalo de preços
0,0773 € - 0,0735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    7.0 mm
  • h
    1.7 mm
  • D
    11.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • d2
    7.0 mm
Tampão cego 7.0 mm 2.0 mm EBA Preto

10105436

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0814 €

Níveis de stock
12990 Em stock
Características
  • d1
    7.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • Material
    EBA
  • Cor
    Preto
Tampão cego 2.5 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Preto

10024041

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Tampão cego 2.5 mm 9.3 mm Nylon 6/6 Preto

10024058

Intervalo de preços
0,0827 € - 0,0787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto
Tampão cego 2.5 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Preto

10488683

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,1614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5 mm
  • h
    1.9 mm
  • d2
    2.5 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Preto