Menu Procurar

Tampões cegos

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 h d2 Material H Tipo Comprar
0,0722 € - 0,1597 € 7840 Em stock
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,1737 € - 0,1829 € 85 Em stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPR
7.5 mm
0,5754 € - 1,2721 € 500 Em stock
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPR
8.7 mm
0,0701 € - 0,1551 € 17000 Em stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,2515 € - 0,5561 € 7800 Em stock
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,1473 € - 0,3257 € 11180 Em stock
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPR
7.0 mm
0,4962 € - 1,0969 € 2874 Em stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,467 € - 1,0324 € 4400 Em stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
31.5 mm
TPR
7.15 mm
0,2015 € - 0,4455 € 2200 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
TPR
6.5 mm
0,303 € - 0,6698 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,8549 € - 1,8896 € 100 Em stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,4698 € - 1,0385 € 600 Em stock
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
0,2015 € - 0,4455 € 6800 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPR
6.5 mm
0,3322 € - 0,7344 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
TPR
9.0 mm
0,1245 € - 0,2753 € 2000 Em stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPR
5.6 mm
0,1023 € - 0,2261 € 15398 Em stock
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPR
6.2 mm
Tampão cego 9.3 mm TPR Preto

10090046

Intervalo de preços
0,1597 € - 0,0722 €

Níveis de stock
7840 Em stock
Características
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tampão cego 22.0 mm TPR Preto

10090091

Intervalo de preços
0,1829 € - 0,1737 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tampão cego 30.0 mm TPR Preto

10090138

Intervalo de preços
1,2721 € - 0,5754 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Tampão cego 9.5 mm TPR Preto

10090053

Intervalo de preços
0,1551 € - 0,0701 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tampão cego 28.5 mm TPR Preto

10090121

Intervalo de preços
0,5561 € - 0,2515 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tampão cego 20.0 mm TPR Preto

10090084

Intervalo de preços
0,3257 € - 0,1473 €

Níveis de stock
11180 Em stock
Características
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Tampão cego 38.2 mm TPR Preto

10090176

Intervalo de preços
1,0969 € - 0,4962 €

Níveis de stock
2874 Em stock
Características
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Tampão cego 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Preto

10090169

Intervalo de preços
1,0324 € - 0,467 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.15 mm
  • d2
    31.5 mm
Tampão cego 25.0 mm TPR Preto

10090114

Intervalo de preços
0,4455 € - 0,2015 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tampão cego 32.0 mm TPR Preto

10090152

Intervalo de preços
0,6698 € - 0,303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tampão cego 57.5 mm TPR Preto

10090190

Intervalo de preços
1,8896 € - 0,8549 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tampão cego 43.7 mm TPR Preto

10090183

Intervalo de preços
1,0385 € - 0,4698 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tampão cego 25.0 mm TPR Preto

10090107

Intervalo de preços
0,4455 € - 0,2015 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tampão cego 32.0 mm TPR Preto

10090145

Intervalo de preços
0,7344 € - 0,3322 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tampão cego 18.7 mm TPR Preto

10090077

Intervalo de preços
0,2753 € - 0,1245 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tampão cego 17.7 mm TPR Preto

10090060

Intervalo de preços
0,2261 € - 0,1023 €

Níveis de stock
15398 Em stock
Características
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm