Menu Procurar

Tampões cegos

Em stock

Os tampões cegos são usados na indústria de chapas metálicas como uma proteção contra bordas afiadas e são ideais para fechar as cavidades do painel. Oferecem um acabamento limpo e uma solução rápida. Disponíveis numa grande variedade para se adequar ao diâmetro do furo e à espessura do painel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros 1 Filtro
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D d1 h d2 Material H Tipo Comprar
0,0775 € - 0,1714 € 500 Em stock
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,1367 € - 0,3022 € 5340 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,4492 € - 0,4729 € 16 Em stock
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,0567 € - 0,1253 € 16000 Em stock
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,1719 € - 0,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,2084 € - 0,4607 € 30 Em stock
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,109 € - 0,2411 € 3109 Em stock
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0701 € - 0,1549 € 8850 Em stock
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,0576 € - 0,1274 € 2603 Em stock
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,0858 € - 0,1896 € 4130 Em stock
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,3207 € - 0,709 € 2700 Em stock
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,0768 € - 0,1699 € 9917 Em stock
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,3207 € - 0,7091 € 53000 Em stock
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,0576 € - 0,1274 € 2000 Em stock
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0854 € - 0,1887 € 300 Em stock
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0481 € - 0,1065 € 7000 Em stock
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1719 € - 0,38 € 1800 Em stock
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1065 € - 0,2354 € 15700 Em stock
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1367 € - 0,3022 € 5300 Em stock
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,3207 € - 0,7091 € 6800 Em stock
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
  • de 2
Tampão cego 17.0 mm PVC Preto

10072028

Intervalo de preços
0,1714 € - 0,0775 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Tampão cego 25.0 mm PVC Preto

10071731

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,1367 €

Níveis de stock
5340 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tampão cego 57.5 mm PVC Preto

10070499

Intervalo de preços
0,4729 € - 0,4492 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tampão cego 14.5 mm PVC Preto

10072400

Intervalo de preços
0,1253 € - 0,0567 €

Níveis de stock
16000 Em stock
Características
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Tampão cego 28.5 mm PVC Preto

10079430

Intervalo de preços
0,38 € - 0,1719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Tampão cego 32.0 mm PVC Preto

10079102

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,2084 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tampão cego 20.0 mm PVC Preto

10087411

Intervalo de preços
0,2411 € - 0,109 €

Níveis de stock
3109 Em stock
Características
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Tampão cego 17.7 mm PVC Preto

10072721

Intervalo de preços
0,1549 € - 0,0701 €

Níveis de stock
8850 Em stock
Características
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Tampão cego 15.0 mm PVC Preto

10071083

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,0576 €

Níveis de stock
2603 Em stock
Características
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Tampão cego 17.5 mm PVC Preto

10090435

Intervalo de preços
0,1896 € - 0,0858 €

Níveis de stock
4130 Em stock
Características
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Tampão cego 38.5 mm PVC Preto

10082232

Intervalo de preços
0,709 € - 0,3207 €

Níveis de stock
2700 Em stock
Características
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Tampão cego 19.0 mm PVC Preto

10104279

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,0768 €

Níveis de stock
9917 Em stock
Características
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Tampão cego 38.2 mm PVC Preto

10082041

Intervalo de preços
0,7091 € - 0,3207 €

Níveis de stock
53000 Em stock
Características
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Tampão cego 14.5 mm PVC Preto

10069851

Intervalo de preços
0,1274 € - 0,0576 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Tampão cego 18.7 mm PVC Preto

10071175

Intervalo de preços
0,1887 € - 0,0854 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tampão cego 9.5 mm PVC Preto

10072387

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,0481 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tampão cego 28.5 mm PVC Preto

10072646

Intervalo de preços
0,38 € - 0,1719 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Tampão cego 22.0 mm PVC Preto

10069769

Intervalo de preços
0,2354 € - 0,1065 €

Níveis de stock
15700 Em stock
Características
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tampão cego 25.0 mm PVC Preto

10071168

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,1367 €

Níveis de stock
5300 Em stock
Características
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tampão cego 38.2 mm PVC Preto

10074312

Intervalo de preços
0,7091 € - 0,3207 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm