Menu Procurar

Tampão cego 28.6 mm 11.5 mm Nylon Preto

Este tampão de bloqueio maciço em nylon foi concebido para bloquear folhas metálicas de espessura padrão. Esta peça proporciona uma forma fácil e impecável de fechar furos de acesso a cablagem opcional ou de produção. A gama foi construída para funcionar com todos os diâmetros de furos standard do setor e espessuras de painéis.
Referência da Essentra:

10021149

Número de peça do fabricante:

PGM-29

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 999 0,7168 €
1000 + 0,6809 €
Embalagem padrão: 200

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

143,36 €

200 x 0,7168 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 28.6 mm
HD 22.2 mm
H 11.5 mm
Espessura do painel 3.2 mm
Material Nylon
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos