Menu Procurar

Tampão cego 20.0 mm 8.0 mm Nylon Preto

Este tampão de bloqueio maciço em nylon foi concebido para bloquear folhas metálicas de espessura padrão. Esta peça proporciona uma forma fácil e impecável de fechar furos de acesso a cablagem opcional ou de produção. A gama foi construída para funcionar com todos os diâmetros de furos standard do setor e espessuras de painéis.
Referência da Essentra:

10163023

Número de peça do fabricante:

PGM-16

40980 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,5794 €
2500 + 0,5505 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

289,70 €

500 x 0,5794 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 20.0 mm
HD 16.0 mm
H 8.0 mm
Espessura do painel 2.0 mm
Material Nylon
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 1
Código do material 3923509000

Produto PGM-16 Substitui:

Tampão cego 20.0 mm 6.4 mm Nylon Preto
Referência da Essentra: 10631904
Número de peça do fabricante: 168444922002

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos