Menu Procurar

Tampão cego 25.8 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6 Preto

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 3,2 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10407530

Número de peça do fabricante:

62MPS0875

1868 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1159 €
5000 + 0,1101 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

115,90 €

1000 x 0,1159 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 25.8 mm
d1 22.2 mm
H 6.4 mm
HD 22.2 mm
Cor Preto
Material Nylon 6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos