Menu Procurar

Tampão cego 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Preto

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black Nylon and UL94 V-2 rated.
Referência da Essentra:

10308905

Número de peça do fabricante:

62MP0750

15233 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2033 €
5000 + 0,1932 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

203,30 €

1000 x 0,2033 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 23.2 mm
HD 19.1 mm
H 10.3 mm
Espessura do painel 3.2 mm
Material Nylon 6
Cor Preto
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos