Menu Procurar

Tampão cego 13.5 mm 10.3 mm Nylon Branco

Este tampão abobadado é fabricado em nylon preto e estabilizado a alta temperatura de acordo com a norma UL94 -V2 para se ajustar a espessuras de painéis de 3,2 mm. Fácil de encaixar em orifícios no painel para tapar e proteger de arestas afiadas. O perfil foi concebido com uma entrada aberta para facilitar a ventilação.
Referência da Essentra:

10103333

Número de peça do fabricante:

462731

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1257 €
5000 + 0,1194 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

125,70 €

1000 x 0,1257 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 13.5 mm
HD 11.1 mm
H 10.3 mm
Espessura do painel 3.2 mm
Material Nylon
Cor Branco
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 1
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos