Menu Procurar

Tampas Torx

Em stock

As tampas Torx LDPE são adequadas para parafusos com e sem rebaixamento. As tampas Torx fornecem um acabamento rápido e elegante e podem ser escolhidas com cores; Branco, cinza e preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B C Tamanho do Torx E D Cor Tipo Comprar
0,0678 € - 0,0714 € 16194 Em stock
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Cinzento
2
0,0948 € - 0,0997 € 72946 Em stock
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Cinzento
2
0,0678 € - 0,0714 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Preto
2
0,0678 € - 0,0714 € 12097 Em stock
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Cinzento
2
0,0678 € - 0,0714 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Branco
2
0,0952 € - 0,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Preto
2
0,0855 € - 0,0899 € 2500 Em stock
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Preto
1
0,0855 € - 0,0899 € 10384 Em stock
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Branco
1
0,0678 € - 0,0714 € 7323 Em stock
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Preto
2
0,0678 € - 0,0714 € 235 Em stock
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Cinzento
2
0,0678 € - 0,0714 € 33967 Em stock
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Cinzento
2
0,0855 € - 0,0899 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Preto
1
0,0678 € - 0,0714 € 4457 Em stock
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Branco
2
0,0937 € - 0,0988 € 6398 Em stock
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Cinzento
1
0,0678 € - 0,0714 € 6813 Em stock
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Preto
2
0,0937 € - 0,0988 € 27465 Em stock
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Branco
1
0,0855 € - 0,0899 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Branco
1
0,086 € - 0,0906 € 8418 Em stock
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Cinzento
1
0,0678 € - 0,0714 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Preto
2
0,0855 € - 0,0899 € 23344 Em stock
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Cinzento
1
  • de 2
Tampa de parafuso Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216736

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
16194 Em stock
Características
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Tamanho do Torx
    TX25
Tampa de parafuso Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216798

Intervalo de preços
0,0997 € - 0,0948 €

Níveis de stock
72946 Em stock
Características
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Tamanho do Torx
    TX40
Tampa de parafuso Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216774

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Tamanho do Torx
    TX30
Tampa de parafuso Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216767

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
12097 Em stock
Características
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Tamanho do Torx
    TX30
Tampa de parafuso Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216750

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Tamanho do Torx
    TX30
Tampa de parafuso Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216804

Intervalo de preços
0,1001 € - 0,0952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Tamanho do Torx
    TX40
Tampa de parafuso Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216590

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0855 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Tamanho do Torx
    TX30
Tampa de parafuso Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216545

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0855 €

Níveis de stock
10384 Em stock
Características
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Tamanho do Torx
    TX25
Tampa de parafuso Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216651

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
7323 Em stock
Características
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Tamanho do Torx
    TX10
  • Tipo
    2
Tampa Torx Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216675

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
235 Em stock
Características
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Tamanho do Torx
    TX15
  • Tipo
    2
Tampa de parafuso Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216705

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
33967 Em stock
Características
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Tamanho do Torx
    TX20
  • Tipo
    2
Tampa de parafuso Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216569

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Tamanho do Torx
    TX25
Tampa de parafuso Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216637

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
4457 Em stock
Características
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Tamanho do Torx
    TX10
  • Tipo
    2
Tampa de parafuso Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216613

Intervalo de preços
0,0988 € - 0,0937 €

Níveis de stock
6398 Em stock
Características
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Tamanho do Torx
    TX40
Tampa de parafuso Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216712

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
6813 Em stock
Características
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Tamanho do Torx
    TX20
  • Tipo
    2
Tampa de parafuso Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216606

Intervalo de preços
0,0988 € - 0,0937 €

Níveis de stock
27465 Em stock
Características
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Tamanho do Torx
    TX40
Tampa de parafuso Torx TX30 16.8 mm 1.6 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216576

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Tamanho do Torx
    TX30
Tampa de parafuso Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216583

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,086 €

Níveis de stock
8418 Em stock
Características
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Tamanho do Torx
    TX30
Tampa de parafuso Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216743

Intervalo de preços
0,0714 € - 0,0678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Tamanho do Torx
    TX25
Tampa de parafuso Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216552

Intervalo de preços
0,0899 € - 0,0855 €

Níveis de stock
23344 Em stock
Características
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Tamanho do Torx
    TX25