Menu Procurar

Tampa de parafuso Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm Polietileno de baixa densidade Branco

Esta tampa de parafuso ajusta-se firmemente na parte superior de parafusos de cabeça Torx, cobrindo perfeitamente a cabeça do parafuso e fornecendo proteção da entrada de poeira e sujidade. Fabricada em LDPE branco.
Referência da Essentra:

10216699

Número de peça do fabricante:

158011516403

10369 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,0714 €
2500 + 0,0678 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

35,70 €

500 x 0,0714 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
B 11.5 mm
D 0.3 mm
E 1.6 mm
Tamanho do Torx TX20
Tipo 2
Cor Branco
Material completo Polietileno de baixa densidade
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos