Menu Procurar

Tampas sextavadas

Em stock

A nossa gama de tampas sextavadas tem um design rígido que permite uma fácil colocação e remoção. Disponíveis em todos os tamanhos comuns de acoplamento hidráulico.

As tampas têm uma forma hexagonal, o que as torna ideais para a proteção de ligações e montagens hexagonais. No entanto, pela sua versatilidade, estas tampas também são adequadas para a proteção de componentes redondos. Isto faz com que sejam uma escolha flexível e económica para uma grande variedade de projetos.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 h H Padrão de rosca Comprar
10267226 0,3185 € - 0,3347 € 10297 Em stock
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,1153 € - 0,1216 € 3496 Em stock
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Métrica
0,1653 € - 0,1739 € 7898 Em stock
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,26 € - 0,2734 € 200 Em stock
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
UNF
0,2234 € - 0,235 € 4625 Em stock
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Métrica
0,311 € - 0,3272 € 7200 Em stock
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,173 € - 0,1825 € 19300 Em stock
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
UNF
0,1395 € - 0,1468 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
UNF
0,1907 € - 0,201 € 8699 Em stock
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,0824 € - 0,0867 € 22515 Em stock
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Métrica
0,1235 € - 0,13 € 1900 Em stock
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
UNF
0,0906 € - 0,2004 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,0988 € - 0,1039 € 70631 Em stock
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,1489 € - 0,1567 € 16027 Em stock
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,2393 € - 0,2523 € 125 Em stock
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Métrica
Tampa sextavada 40.5 mm 31.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267226

Intervalo de preços
0,3347 € - 0,3185 €

Níveis de stock
10297 Em stock
Características
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 16.7 mm 20.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267110

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1153 €

Níveis de stock
3496 Em stock
Características
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14; 1/2 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 24.6 mm 28.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267158

Intervalo de preços
0,1739 € - 0,1653 €

Níveis de stock
7898 Em stock
Características
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 31.6 mm 30.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267196

Intervalo de preços
0,2734 € - 0,26 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 35.5 mm 30.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267202

Intervalo de preços
0,235 € - 0,2234 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 37.5 mm 31.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267219

Intervalo de preços
0,3272 € - 0,311 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 26.6 mm 28.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267165

Intervalo de preços
0,1825 € - 0,173 €

Níveis de stock
19300 Em stock
Características
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa sextavada 21.6 mm 25.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267134

Intervalo de preços
0,1468 € - 0,1395 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 28.6 mm 30.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267172

Intervalo de preços
0,201 € - 0,1907 €

Níveis de stock
8699 Em stock
Características
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 10.7 mm 16.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267080

Intervalo de preços
0,0867 € - 0,0824 €

Níveis de stock
22515 Em stock
Características
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 18.7 mm 25.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267127

Intervalo de preços
0,13 € - 0,1235 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa sextavada 13.7 mm 18.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267097

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,0906 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Cor
    Natural
Tampa sextavada 15.7 mm 20.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267103

Intervalo de preços
0,1039 € - 0,0988 €

Níveis de stock
70631 Em stock
Características
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 23.6 mm 28.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267141

Intervalo de preços
0,1567 € - 0,1489 €

Níveis de stock
16027 Em stock
Características
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 29.6 mm 30.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267189

Intervalo de preços
0,2523 € - 0,2393 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24; 5/8 in BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica