Menu Procurar

Tampas sextavadas

Em stock

A nossa gama de tampas sextavadas tem um design rígido que permite uma fácil colocação e remoção. Disponíveis em todos os tamanhos comuns de acoplamento hidráulico.

As tampas têm uma forma hexagonal, o que as torna ideais para a proteção de ligações e montagens hexagonais. No entanto, pela sua versatilidade, estas tampas também são adequadas para a proteção de componentes redondos. Isto faz com que sejam uma escolha flexível e económica para uma grande variedade de projetos.

  • Material: polietileno de baixa densidade (LDPE)
  • Cor: Natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 h H Padrão de rosca Comprar
0,1014 € - 0,1067 € 70631 Em stock
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
0,1529 € - 0,1609 € 16027 Em stock
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1184 € - 0,1249 € 3496 Em stock
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Métrica
0,2458 € - 0,2591 € 125 Em stock
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
10267226 0,3271 € - 0,3437 € 10297 Em stock
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
0,267 € - 0,2807 € 200 Em stock
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,1697 € - 0,1786 € 7898 Em stock
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,1958 € - 0,2064 € 8699 Em stock
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,093 € - 0,2058 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,1432 € - 0,1507 € Solicite o prazo de entrega aqui
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,1268 € - 0,1335 € 900 Em stock
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,0846 € - 0,089 € 22515 Em stock
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Métrica
0,2295 € - 0,2414 € 4625 Em stock
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Métrica
0,3194 € - 0,336 € 7200 Em stock
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
0,1777 € - 0,1874 € 17800 Em stock
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
Tampa sextavada 15.7 mm 20.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267103

Intervalo de preços
0,1067 € - 0,1014 €

Níveis de stock
70631 Em stock
Características
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 23.6 mm 28.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267141

Intervalo de preços
0,1609 € - 0,1529 €

Níveis de stock
16027 Em stock
Características
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 16.7 mm 20.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267110

Intervalo de preços
0,1249 € - 0,1184 €

Níveis de stock
3496 Em stock
Características
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14; 1/2 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 29.6 mm 30.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267189

Intervalo de preços
0,2591 € - 0,2458 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M24; 5/8 in BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 40.5 mm 31.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267226

Intervalo de preços
0,3437 € - 0,3271 €

Níveis de stock
10297 Em stock
Características
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 31.6 mm 30.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267196

Intervalo de preços
0,2807 € - 0,267 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 24.6 mm 28.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267158

Intervalo de preços
0,1786 € - 0,1697 €

Níveis de stock
7898 Em stock
Características
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 28.6 mm 30.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267172

Intervalo de preços
0,2064 € - 0,1958 €

Níveis de stock
8699 Em stock
Características
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 13.7 mm 18.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267097

Intervalo de preços
0,2058 € - 0,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Cor
    Natural
Tampa sextavada 21.6 mm 25.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267134

Intervalo de preços
0,1507 € - 0,1432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 18.7 mm 25.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267127

Intervalo de preços
0,1335 € - 0,1268 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa sextavada 10.7 mm 16.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267080

Intervalo de preços
0,089 € - 0,0846 €

Níveis de stock
22515 Em stock
Características
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 35.5 mm 30.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267202

Intervalo de preços
0,2414 € - 0,2295 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M30
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa sextavada 37.5 mm 31.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267219

Intervalo de preços
0,336 € - 0,3194 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
Tampa sextavada 26.6 mm 28.0 mm (A) Natural Polietileno de baixa densidade

10267165

Intervalo de preços
0,1874 € - 0,1777 €

Níveis de stock
17800 Em stock
Características
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Padrão de rosca
    UNF