Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 59.0 mm 63.5 mm Azul TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Referência da Essentra:

10094068

Número de peça do fabricante:

2289000

2940 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
60 - 599 1,4953 €
600 - 2999 0,712 €
3000 + 0,6764 €
Embalagem padrão: 600

Encomendar em múltiplos de 60

Preço total:

89,72 €

60 x 1,4953 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca Non Threaded
Padrão de rosca Não roscado
H 28.0 mm
h 28.0 mm
ID 59.0 mm
OD 65.0 mm
Cor Azul
Material TPE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos