Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 25.2 mm 26.4 mm Azul TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Referência da Essentra:

10094020

Número de peça do fabricante:

2285500

3400 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,9638 €
500 - 2499 0,4588 €
2500 + 0,4362 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

48,19 €

50 x 0,9638 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca Non Threaded
Padrão de rosca Não roscado
d 25.2 mm
H 22.0 mm
ID 25.8 mm
OD 27.9 mm
Cor Azul
Material TPE
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos