Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 24.4 mm 25.6 mm Azul TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Referência da Essentra:

10094013

Número de peça do fabricante:

2285000

3200 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,9638 €
500 - 2499 0,4588 €
2500 + 0,4362 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

48,19 €

50 x 0,9638 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M25 ; M26 ; 3/4 in
Padrão de rosca Roscas BSP
Padrão de rosca Roscas métricas
D 27.4 mm
d 24.4 mm
H 22.5 mm
h 21.0 mm
ID 25.0 mm
OD 27.1 mm
Cor Azul
Material TPE
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos