Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 15.6 mm 17.3 mm Azul TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Referência da Essentra:

10093993

Número de peça do fabricante:

2283000

24100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,4326 €
1000 - 4999 0,206 €
5000 + 0,1958 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

43,26 €

100 x 0,4326 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M16 ; 3/8 in
Padrão de rosca Roscas BSP
Padrão de rosca Roscas métricas
D 19.3 mm
d 15.6 mm
H 13.7 mm
h 12.5 mm
ID 17.0 mm
OD 18.8 mm
Cor Azul
Material TPE
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos