Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 37.5 mm 41.3 mm Azul TPE

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas métricas e UNF com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em azul e fabricada em material TPE/TPV.
Referência da Essentra:

20592721

Número de peça do fabricante:

20592721

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,2397 €
1000 - 4999 0,1712 €
5000 + 0,1541 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

23,97 €

100 x 0,2397 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M40; 1-1/4 in; 1-1/2 in
Padrão de rosca GAS
Padrão de rosca UNF
Padrão de rosca Métrica
D 41.3 mm
d 37.5 mm
H 20.8 mm
ID 41.3 mm
Cor Azul
Material TPE
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos