Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 31.7 mm 35.4 mm Azul TPE

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas métricas e UNF com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em azul e fabricada em material TPE/TPV.
Referência da Essentra:

20592714

Número de peça do fabricante:

20592714

1500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
150 - 1499 0,2159 €
1500 - 7499 0,1542 €
7500 + 0,1388 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 150

Preço total:

32,39 €

150 x 0,2159 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M32 - M36; 1 in; 1-3/8 in
Padrão de rosca Métrica
Padrão de rosca GAS
D 35.4 mm
d 31.7 mm
H 21.5 mm
ID 35.4 mm
Cor Azul
Material TPE
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos