Menu Procurar

Tampa serrilhada macia 15.6 mm 17.3 mm Azul TPE

A tampa recartilhada macia oferece uma proteção simples para roscas métricas e UNF com um exterior recartilhado para oferecer uma melhor preensão e um ajuste firme. Fácil de instalar e remover e apta para funcionar em temperaturas de -60 °C a 135 °C. Em azul e fabricada em material TPE/TPV.
Referência da Essentra:

20592684

Número de peça do fabricante:

20592684

5000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,0882 €
5000 - 24999 0,063 €
25000 + 0,0567 €
Embalagem padrão: 5000

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

44,10 €

500 x 0,0882 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M169; 5/8 in; 3/8 in
Padrão de rosca UNF
Padrão de rosca GAS
Padrão de rosca Métrica
D 17.3 mm
d 15.6 mm
H 13.0 mm
ID 17.3 mm
Cor Azul
Material TPE
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos