Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0604 € - 0,1336 € 21895 Em stock
7.9 mm
Preto
13.0 mm
0,061 € - 0,1348 € 3500 Em stock
4.8 mm
M5; 3/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0608 € - 0,1345 € 3500 Em stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,1177 € - 0,2602 € 2063 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0999 € - 0,2209 € 2000 Em stock
7.0 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0725 € - 0,1603 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.3 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0992 € - 0,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.3 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,123 € - 0,2719 € 2088 Em stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1709 € - 0,3779 € 9500 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1417 € - 0,3134 € 6000 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1226 € - 0,271 € 4250 Em stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1056 € - 0,2335 € 6500 Em stock
13.8 mm
M14
Preto
13.0 mm
Métrica
0,3043 € - 0,6728 € 3875 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,2585 € - 0,5715 € 2237 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
13.0 mm
Métrica
0,0821 € - 0,1816 € 20500 Em stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,1006 € - 0,2224 € 7750 Em stock
11.9 mm
M12; 1/2 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,1403 € - 0,3103 € 12250 Em stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,2779 € - 0,6144 € 10200 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1377 € - 0,3045 € 4000 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
13.0 mm
Métrica
0,0996 € - 0,2202 € 1720 Em stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Preto
13.0 mm
UNF
  • de 14
Tampa redonda 7.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006382

Intervalo de preços
0,1336 € - 0,0604 €

Níveis de stock
21895 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 4.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10006214

Intervalo de preços
0,1348 € - 0,061 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 5.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006283

Intervalo de preços
0,1345 € - 0,0608 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 15.2 mm 19.0 mm PVC Preto

10006733

Intervalo de preços
0,2602 € - 0,1177 €

Níveis de stock
2063 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.0 mm 19.0 mm PVC Preto

10006337

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,0999 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 8.3 mm 19.0 mm PVC Preto

10006429

Intervalo de preços
0,1603 € - 0,0725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 10.3 mm 19.0 mm PVC Preto

10006511

Intervalo de preços
0,2194 € - 0,0992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 11.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10006559

Intervalo de preços
0,2719 € - 0,123 €

Níveis de stock
2088 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 14.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10006719

Intervalo de preços
0,3779 € - 0,1709 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10006757

Intervalo de preços
0,3134 € - 0,1417 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 12.7 mm 25.0 mm PVC Preto

10006610

Intervalo de preços
0,271 € - 0,1226 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 13.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10006665

Intervalo de preços
0,2335 € - 0,1056 €

Níveis de stock
6500 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 25.4 mm 38.0 mm PVC Preto

10007075

Intervalo de preços
0,6728 € - 0,3043 €

Níveis de stock
3875 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10007129

Intervalo de preços
0,5715 € - 0,2585 €

Níveis de stock
2237 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 9.5 mm 13.0 mm PVC Preto

10006474

Intervalo de preços
0,1816 € - 0,0821 €

Níveis de stock
20500 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 11.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006573

Intervalo de preços
0,2224 € - 0,1006 €

Níveis de stock
7750 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 19.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10006832

Intervalo de preços
0,3103 € - 0,1403 €

Níveis de stock
12250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10007037

Intervalo de preços
0,6144 € - 0,2779 €

Níveis de stock
10200 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 17.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006795

Intervalo de preços
0,3045 € - 0,1377 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 12.7 mm 13.0 mm PVC Preto

10006597

Intervalo de preços
0,2202 € - 0,0996 €

Níveis de stock
1720 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF