Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,579 € - 0,6091 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
3/4;M20
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,5253 € - 0,5533 € 1781 Em stock
15.9 mm
3/8;M16
Preto
19.0 mm
Roscas métricas
0,536 € - 0,564 € 681 Em stock
15.9 mm
3/8;M16
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,448 € - 0,4717 € 1898 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,4843 € - 0,5102 € 27123 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
M27
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,6157 € - 0,6478 € 1750 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,9492 € - 1,0009 € 362 Em stock
34.9 mm
1-3/8;M35
Preto
38.0 mm
Roscas UNF
1,1538 € - 1,2162 € 4 Em stock
38.1 mm
1-1/2;M42
Preto
50.0 mm
Roscas UNF
1,4337 € - 1,5112 € 448 Em stock
44.5 mm
1-3/8;M45
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,5683 € - 0,5984 € 2492 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,9966 € - 1,0506 € 188 Em stock
34.9 mm
1-3/8;M35
Preto
50.0 mm
Roscas UNF
0,7492 € - 0,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
3/4;M27
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,3141 € - 0,3304 € 139 Em stock
5.9 mm
1/4;M6
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,3087 € - 0,3248 € 4303 Em stock
5.9 mm
1/4;M6
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,6802 € - 0,7146 € 100 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,7966 € - 0,8373 € 833 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
1,5155 € - 1,595 € 398 Em stock
44.5 mm
1-3/8;M45
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,7212 € - 0,7599 € 639 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
1,2141 € - 1,2786 € 444 Em stock
41.3 mm
1-1/4;M42
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
  • de 14
Tampa redonda 19.1 mm 13.0 mm PVC Preto

10353745

Intervalo de preços
0,6091 € - 0,579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 15.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353691

Intervalo de preços
0,5533 € - 0,5253 €

Níveis de stock
1781 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8;M16
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 15.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353707

Intervalo de preços
0,564 € - 0,536 €

Níveis de stock
681 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8;M16
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 13.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10353622

Intervalo de preços
0,4717 € - 0,448 €

Níveis de stock
1898 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10353660

Intervalo de preços
0,5102 € - 0,4843 €

Níveis de stock
27123 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353882


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10353776

Intervalo de preços
0,6478 € - 0,6157 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 34.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10353950

Intervalo de preços
1,0009 € - 0,9492 €

Níveis de stock
362 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 38.1 mm 50.0 mm PVC Preto

10353998

Intervalo de preços
1,2162 € - 1,1538 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M42
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10354032

Intervalo de preços
1,5112 € - 1,4337 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 17.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10353738

Intervalo de preços
0,5984 € - 0,5683 €

Níveis de stock
2492 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 34.9 mm 50.0 mm PVC Preto

10353967

Intervalo de preços
1,0506 € - 0,9966 €

Níveis de stock
188 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 26.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10353868

Intervalo de preços
0,79 € - 0,7492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 5.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10353448

Intervalo de preços
0,3304 € - 0,3141 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4;M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 5.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353431

Intervalo de preços
0,3248 € - 0,3087 €

Níveis de stock
4303 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4;M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 23.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10353820

Intervalo de preços
0,7146 € - 0,6802 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10353899

Intervalo de preços
0,8373 € - 0,7966 €

Níveis de stock
833 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 44.5 mm 38.0 mm PVC Preto

10354049

Intervalo de preços
1,595 € - 1,5155 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 24.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10353851

Intervalo de preços
0,7599 € - 0,7212 €

Níveis de stock
639 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 41.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10354001

Intervalo de preços
1,2786 € - 1,2141 €

Níveis de stock
444 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4;M42
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas