Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,3843 € - 0,8496 € 13300 Em stock
25.4 mm
Vermelho
25.0 mm
0,1243 € - 0,2749 € 288 Em stock
12.7 mm
Vermelho
13.0 mm
2,2201 € - 4,9064 € 20 Em stock
69.8 mm
Non Threaded
Vermelho
50.0 mm
Não roscado
0,5035 € - 1,113 € 1900 Em stock
31.8 mm
Vermelho
25.0 mm
0,0778 € - 0,172 € 10000 Em stock
10.3 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,138 € - 0,3051 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
Vermelho
13.0 mm
0,2084 € - 0,4607 € 1000 Em stock
17.4 mm
Vermelho
13.0 mm
0,2531 € - 0,5595 € 1400 Em stock
19.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,3099 € - 0,6851 € 3381 Em stock
22.2 mm
Vermelho
25.0 mm
1,3806 € - 3,0516 € 21 Em stock
57.2 mm
Vermelho
38.0 mm
0,3843 € - 0,8497 € 7500 Em stock
23.8 mm
Vermelho
25.0 mm
0,9671 € - 2,1378 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
Vermelho
38.0 mm
0,6118 € - 1,3522 € 1300 Em stock
34.9 mm
Vermelho
25.0 mm
0,6929 € - 1,5318 € 3250 Em stock
44.5 mm
Vermelho
25.0 mm
0,626 € - 1,3839 € 750 Em stock
31.8 mm
Vermelho
38.0 mm
1,1057 € - 2,4444 € 322 Em stock
47.6 mm
Vermelho
38.0 mm
0,3275 € - 0,724 € 15297 Em stock
28.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,1448 € - 0,3201 € 4000 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,4344 € - 0,9604 € 2060 Em stock
26.3 mm
Vermelho
25.0 mm
0,3059 € - 0,6761 € 3250 Em stock
19.1 mm
Vermelho
25.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 25.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008867

Intervalo de preços
0,8496 € - 0,3843 €

Níveis de stock
13300 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 12.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008744

Intervalo de preços
0,2749 € - 0,1243 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 69.8 mm 50.0 mm PVC Vermelho

10009017

Intervalo de preços
4,9064 € - 2,2201 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 31.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008904

Intervalo de preços
1,113 € - 0,5035 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 10.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008713

Intervalo de preços
0,172 € - 0,0778 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 13.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008751

Intervalo de preços
0,3051 € - 0,138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 17.4 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008799

Intervalo de preços
0,4607 € - 0,2084 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Vermelho

10108802

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,2531 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 22.2 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008836

Intervalo de preços
0,6851 € - 0,3099 €

Níveis de stock
3381 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 57.2 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008980

Intervalo de preços
3,0516 € - 1,3806 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008843

Intervalo de preços
0,8497 € - 0,3843 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Vermelho

10108888

Intervalo de preços
2,1378 € - 0,9671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 34.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008911

Intervalo de preços
1,3522 € - 0,6118 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008942

Intervalo de preços
1,5318 € - 0,6929 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Vermelho

10108840

Intervalo de preços
1,3839 € - 0,626 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 47.6 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008959

Intervalo de preços
2,4444 € - 1,1057 €

Níveis de stock
322 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008881

Intervalo de preços
0,724 € - 0,3275 €

Níveis de stock
15297 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 15.2 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008775

Intervalo de preços
0,3201 € - 0,1448 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 26.3 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008874

Intervalo de preços
0,9604 € - 0,4344 €

Níveis de stock
2060 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008805

Intervalo de preços
0,6761 € - 0,3059 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790