Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,077 € - 0,1702 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Preto
13.0 mm
0,097 € - 0,2145 € 1720 Em stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,1367 € - 0,3022 € 4750 Em stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,1705 € - 0,3769 € 24750 Em stock
19.9 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1989 € - 0,4398 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in
Preto
25.0 mm
BSP
0,3248 € - 0,718 € 2006 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
38.0 mm
Métrica
0,2706 € - 0,5983 € 7200 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1284 € - 0,2839 € 250 Em stock
13.8 mm
M14
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1719 € - 0,3799 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,138 € - 0,3051 € 500 Em stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Preto
13.0 mm
Métrica
0,2213 € - 0,4892 € 69 Em stock
15.9 mm
M18
Preto
40.0 mm
Roscas métricas
0,1341 € - 0,2965 € 7500 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
13.0 mm
Métrica
0,1475 € - 0,3261 € 1640 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1989 € - 0,4398 € 2500 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
13.0 mm
Métrica
0,2963 € - 0,6551 € 4000 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,1542 € - 0,341 € 1800 Em stock
17.4 mm
M18
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1854 € - 0,4098 € 1250 Em stock
19.1 mm
M20; 3/4 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,1664 € - 0,368 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in
Preto
13.0 mm
BSP
0,2354 € - 0,5206 € 22 Em stock
20.6 mm
1/2 in
Preto
38.0 mm
BSP
0,2138 € - 0,4727 € 1495 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
13.0 mm
UNF
  • de 14
Tampa redonda 0.126 in 0.511 in PVC Preto

10006108

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 0.500 in 0.511 in PVC Preto

10006597

Intervalo de preços
0,2145 € - 0,097 €

Níveis de stock
1720 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 0.752 in 0.748 in PVC Preto

10006832

Intervalo de preços
0,3022 € - 0,1367 €

Níveis de stock
4750 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 0.783 in 0.984 in PVC Preto

10006887

Intervalo de preços
0,3769 € - 0,1705 €

Níveis de stock
24750 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.811 in 0.984 in PVC Preto

10006900

Intervalo de preços
0,4398 € - 0,1989 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.843 in 1.496 in PVC Preto

10006948

Intervalo de preços
0,718 € - 0,3248 €

Níveis de stock
2006 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.969 in 0.984 in PVC Preto

10007037

Intervalo de preços
0,5983 € - 0,2706 €

Níveis de stock
7200 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.543 in 0.984 in PVC Preto

10006689

Intervalo de preços
0,2839 € - 0,1284 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.752 in 0.511 in PVC Preto

10006825

Intervalo de preços
0,3799 € - 0,1719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 0.626 in 0.511 in PVC Preto

10006757

Intervalo de preços
0,3051 € - 0,138 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 15.9 mm 40.0 mm PVC Preto

10108710

Intervalo de preços
0,4892 € - 0,2213 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.685 in 0.511 in PVC Preto

10006795

Intervalo de preços
0,2965 € - 0,1341 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.531 in 0.748 in PVC Preto

10006641

Intervalo de preços
0,3261 € - 0,1475 €

Níveis de stock
1640 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.937 in 0.511 in PVC Preto

10006993

Intervalo de preços
0,4398 € - 0,1989 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.000 in 1.496 in PVC Preto

10007075

Intervalo de preços
0,6551 € - 0,2963 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.685 in 0.748 in PVC Preto

10006801

Intervalo de preços
0,341 € - 0,1542 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.752 in 0.984 in PVC Preto

10006849

Intervalo de preços
0,4098 € - 0,1854 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 0.811 in 0.511 in PVC Preto

10006894

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.811 in 1.496 in PVC Preto

10006917

Intervalo de preços
0,5206 € - 0,2354 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.000 in 0.511 in PVC Preto

10007051

Intervalo de preços
0,4727 € - 0,2138 €

Níveis de stock
1495 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto