Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,077 € - 0,1702 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Preto
13.0 mm
0,0863 € - 0,1908 € 13500 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Vermelho
13.0 mm
Roscas UNF
1,1381 € - 2,5157 € 29921 Em stock
50.8 mm
2 in
Preto
50.0 mm
UNF
1,3088 € - 2,8932 € 80 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Preto
50.0 mm
Métrica
0,2706 € - 0,5983 € 7125 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,3045 € - 0,6731 € 6791 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
25.0 mm
Métrica
0,5549 € - 1,2267 € 525 Em stock
30.2 mm
7/8 in
Preto
50.0 mm
BSP
0,1664 € - 0,368 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.6 mm
1/2 in
Preto
13.0 mm
BSP
0,387 € - 0,8557 € 50 Em stock
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,23 € - 0,5086 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
13.0 mm
Métrica
0,3641 € - 0,8047 € 3865 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
38.0 mm
Métrica
0,3803 € - 0,8407 € 1875 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
38.0 mm
Métrica
0,1284 € - 0,2839 € 250 Em stock
13.8 mm
M14
Preto
25.0 mm
Métrica
0,3058 € - 0,6761 € 25625 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
25.0 mm
Métrica
0,2936 € - 0,6492 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
M24
Preto
25.0 mm
Métrica
0,3017 € - 0,6671 € 7500 Em stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,0706 € - 0,1561 € 13000 Em stock
8.3 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,072 € - 0,1591 € 500 Em stock
8.7 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0779 € - 0,1723 € 500 Em stock
6.4 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1079 € - 0,2384 € 8500 Em stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Preto
19.0 mm
UNF
  • de 14
Tampa redonda 0.126 in 0.511 in PVC Preto

10006108

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Vermelho

10008676

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 2.000 in 1.968 in PVC Preto

10007419

Intervalo de preços
2,5157 € - 1,1381 €

Níveis de stock
29921 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.752 in 1.968 in PVC Preto

10007358

Intervalo de preços
2,8932 € - 1,3088 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 0.874 in 1.496 in PVC Preto

10006979

Intervalo de preços
0,5983 € - 0,2706 €

Níveis de stock
7125 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 1.059 in 0.984 in PVC Preto

10007136

Intervalo de preços
0,6731 € - 0,3045 €

Níveis de stock
6791 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.189 in 1.968 in PVC Preto

10007204

Intervalo de preços
1,2267 € - 0,5549 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.811 in 0.511 in PVC Preto

10006894

Intervalo de preços
0,368 € - 0,1664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.126 in 1.496 in PVC Preto

10007167

Intervalo de preços
0,8557 € - 0,387 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 1.035 in 0.511 in PVC Preto

10007099

Intervalo de preços
0,5086 € - 0,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 0.969 in 1.496 in PVC Preto

10007044

Intervalo de preços
0,8047 € - 0,3641 €

Níveis de stock
3865 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 1.059 in 1.496 in PVC Preto

10007143

Intervalo de preços
0,8407 € - 0,3803 €

Níveis de stock
1875 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.543 in 0.984 in PVC Preto

10006689

Intervalo de preços
0,2839 € - 0,1284 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.843 in 0.984 in PVC Preto

10006931

Intervalo de preços
0,6761 € - 0,3058 €

Níveis de stock
25625 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.937 in 0.984 in PVC Preto

10007006

Intervalo de preços
0,6492 € - 0,2936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.874 in 0.511 in PVC Preto

10006955

Intervalo de preços
0,6671 € - 0,3017 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 0.327 in 0.748 in PVC Preto

10006429

Intervalo de preços
0,1561 € - 0,0706 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.343 in 0.748 in PVC Preto

10006450

Intervalo de preços
0,1591 € - 0,072 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.252 in 0.984 in PVC Preto

10006313

Intervalo de preços
0,1723 € - 0,0779 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.500 in 0.748 in PVC Preto

10006603

Intervalo de preços
0,2384 € - 0,1079 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP