Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0863 € - 0,1908 € 13500 Em stock
7.7 mm
M8;5/16"
Vermelho
13.0 mm
Roscas UNF
1,9763 € - 4,3684 € 5175 Em stock
69.8 mm
Non Threaded
Preto
38.0 mm
Não roscado
1,7052 € - 3,7698 € 163 Em stock
63.5 mm
2-1/2 in
Preto
50.0 mm
BSP
1,0757 € - 2,3788 € 6075 Em stock
66.0 mm
Preto
38.0 mm
1,5973 € - 3,5304 € 2001 Em stock
60.3 mm
2-3/8 in
Preto
50.0 mm
BSP
1,719 € - 3,7996 € 1230 Em stock
76.2 mm
3 in
Preto
38.0 mm
BSP
1,2842 € - 2,8395 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.3 mm
2-3/8 in
Preto
38.0 mm
BSP
4,2094 € - 9,305 € 325 Em stock
66.0 mm
2-1/4
Preto
25.0 mm
Roscas BSP
2,2057 € - 4,877 € 4214 Em stock
69.8 mm
Non Threaded
Preto
50.0 mm
Não roscado
3,4786 € - 7,6892 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.2 mm
4 in
Preto
50.0 mm
BSP
1,0098 € - 2,2318 € 2225 Em stock
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Preto
38.0 mm
Métrica
1,5293 € - 3,3808 € Solicite o prazo de entrega aqui
63.5 mm
2-1/2 in
Preto
38.0 mm
BSP
1,2983 € - 2,869 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.9 mm
1-3/4 in
Preto
50.0 mm
BSP
1,4481 € - 3,2017 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Preto
50.0 mm
Métrica
0,077 € - 0,1702 € 15500 Em stock
3.2 mm
Preto
13.0 mm
0,3248 € - 0,718 € 249 Em stock
20.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,1252 € - 0,2767 € 7995 Em stock
11.1 mm
Vermelho
13.0 mm
0,1316 € - 0,2911 € 3000 Em stock
14.3 mm
Vermelho
13.0 mm
0,0863 € - 0,1908 € 8000 Em stock
7.9 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,2976 € - 0,6581 € 392 Em stock
24.6 mm
Vermelho
25.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Vermelho

10008676

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8;5/16"
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 69.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10007525

Intervalo de preços
4,3684 € - 1,9763 €

Níveis de stock
5175 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 63.5 mm 50.0 mm PVC Preto

10007495

Intervalo de preços
3,7698 € - 1,7052 €

Níveis de stock
163 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 66.0 mm 38.0 mm PVC Preto

10007518

Intervalo de preços
2,3788 € - 1,0757 €

Níveis de stock
6075 Em stock
Características
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 60.3 mm 50.0 mm PVC Preto

10007471

Intervalo de preços
3,5304 € - 1,5973 €

Níveis de stock
2001 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 76.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10007549

Intervalo de preços
3,7996 € - 1,719 €

Níveis de stock
1230 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 60.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10007464

Intervalo de preços
2,8395 € - 1,2842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 66.0 mm 25.0 mm PVC Preto

10007501

Intervalo de preços
9,305 € - 4,2094 €

Níveis de stock
325 Em stock
Características
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 69.8 mm 50.0 mm PVC Preto

10007532

Intervalo de preços
4,877 € - 2,2057 €

Níveis de stock
4214 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 76.2 mm 50.0 mm PVC Preto

10007556

Intervalo de preços
7,6892 € - 3,4786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 57.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10007440

Intervalo de preços
2,2318 € - 1,0098 €

Níveis de stock
2225 Em stock
Características
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 63.5 mm 38.0 mm PVC Preto

10007488

Intervalo de preços
3,3808 € - 1,5293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 53.9 mm 50.0 mm PVC Preto

10007433

Intervalo de preços
2,869 € - 1,2983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 57.2 mm 50.0 mm PVC Preto

10007457

Intervalo de preços
3,2017 € - 1,4481 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4 in; M58
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 3.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006108

Intervalo de preços
0,1702 € - 0,077 €

Níveis de stock
15500 Em stock
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 20.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008812

Intervalo de preços
0,718 € - 0,3248 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008720

Intervalo de preços
0,2767 € - 0,1252 €

Níveis de stock
7995 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008768

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,1316 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 7.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008683

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008850

Intervalo de preços
0,6581 € - 0,2976 €

Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790