Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0791 € - 0,1748 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
Preto
13.0 mm
0,1285 € - 0,2842 € 6755 Em stock
11.1 mm
Vermelho
13.0 mm
0,1352 € - 0,2989 € 3000 Em stock
14.3 mm
Vermelho
13.0 mm
0,3335 € - 0,7374 € 249 Em stock
20.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,3057 € - 0,6759 € 392 Em stock
24.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,531 € - 1,1737 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
Vermelho
25.0 mm
0,8381 € - 1,8528 € 1720 Em stock
41.3 mm
Vermelho
25.0 mm
0,0996 € - 0,2202 € 5400 Em stock
9.5 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,1277 € - 0,2823 € 288 Em stock
12.7 mm
Vermelho
13.0 mm
0,0479 € - 0,106 € 2000 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
19.0 mm
Métrica
0,0561 € - 0,1241 € 2900 Em stock
3.9 mm
Preto
25.0 mm
1,351 € - 2,9867 € 1240 Em stock
50.8 mm
Vermelho
38.0 mm
1,6404 € - 3,6257 € 3400 Em stock
63.5 mm
Vermelho
38.0 mm
0,1696 € - 0,375 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.4 mm
Vermelho
38.0 mm
0,4686 € - 1,0358 € 33350 Em stock
28.6 mm
Vermelho
38.0 mm
0,8157 € - 1,8033 € 350 Em stock
38.1 mm
Vermelho
38.0 mm
0,8407 € - 1,8583 € 700 Em stock
41.3 mm
Vermelho
38.0 mm
0,08 € - 0,1769 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
M5; 3/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,7271 € - 1,607 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,4484 € - 0,991 € 81200 Em stock
25.4 mm
Vermelho
38.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 3.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006108

Intervalo de preços
0,1748 € - 0,0791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008720

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
6755 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008768

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 20.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008812

Intervalo de preços
0,7374 € - 0,3335 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008850

Intervalo de preços
0,6759 € - 0,3057 €

Níveis de stock
392 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 30.2 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008898

Intervalo de preços
1,1737 € - 0,531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 41.3 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008935

Intervalo de preços
1,8528 € - 0,8381 €

Níveis de stock
1720 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 9.5 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008706

Intervalo de preços
0,2202 € - 0,0996 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 12.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008744

Intervalo de preços
0,2823 € - 0,1277 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 3.6 mm 19.0 mm PVC Preto

10006122

Intervalo de preços
0,106 € - 0,0479 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 3.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006153

Intervalo de preços
0,1241 € - 0,0561 €

Níveis de stock
2900 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 50.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008966

Intervalo de preços
2,9867 € - 1,351 €

Níveis de stock
1240 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 63.5 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10009000

Intervalo de preços
3,6257 € - 1,6404 €

Níveis de stock
3400 Em stock
Características
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 17.4 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108796

Intervalo de preços
0,375 € - 0,1696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    17.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 28.6 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108833

Intervalo de preços
1,0358 € - 0,4686 €

Níveis de stock
33350 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 38.1 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108864

Intervalo de preços
1,8033 € - 0,8157 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 41.3 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108871

Intervalo de preços
1,8583 € - 0,8407 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 4.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006177

Intervalo de preços
0,1769 € - 0,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 34.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108857

Intervalo de preços
1,607 € - 0,7271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 25.4 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108826

Intervalo de preços
0,991 € - 0,4484 €

Níveis de stock
81200 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790