Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0886 € - 0,196 € 13500 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Vermelho
13.0 mm
Roscas UNF
0,3183 € - 0,7036 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.2 mm
Vermelho
25.0 mm
0,9932 € - 2,1955 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
Vermelho
38.0 mm
0,3947 € - 0,8726 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
Vermelho
25.0 mm
0,0465 € - 0,1029 € 28500 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
13.0 mm
Métrica
0,0497 € - 0,11 € 2500 Em stock
3.9 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0799 € - 0,1766 € 10000 Em stock
10.3 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,3947 € - 0,8725 € 11300 Em stock
25.4 mm
Vermelho
25.0 mm
0,5171 € - 1,143 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
Vermelho
25.0 mm
0,7116 € - 1,5731 € 1900 Em stock
44.5 mm
Vermelho
25.0 mm
0,6429 € - 1,4212 € 750 Em stock
31.8 mm
Vermelho
38.0 mm
0,3794 € - 0,8388 € 1000 Em stock
21.4 mm
Vermelho
25.0 mm
0,1417 € - 0,3134 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
Vermelho
13.0 mm
0,3141 € - 0,6944 € 3250 Em stock
19.1 mm
Vermelho
25.0 mm
0,6283 € - 1,3887 € 2300 Em stock
34.9 mm
Vermelho
25.0 mm
1,1355 € - 2,5104 € 322 Em stock
47.6 mm
Vermelho
38.0 mm
0,4462 € - 0,9863 € 310 Em stock
26.3 mm
Vermelho
25.0 mm
1,4178 € - 3,134 € Solicite o prazo de entrega aqui
57.2 mm
Vermelho
38.0 mm
0,1352 € - 0,2989 € 3000 Em stock
14.3 mm
Vermelho
13.0 mm
0,1285 € - 0,2842 € 6755 Em stock
11.1 mm
Vermelho
13.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008676

Intervalo de preços
0,196 € - 0,0886 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 22.2 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008836

Intervalo de preços
0,7036 € - 0,3183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 44.5 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108888

Intervalo de preços
2,1955 € - 0,9932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008843

Intervalo de preços
0,8726 € - 0,3947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10006115

Intervalo de preços
0,1029 € - 0,0465 €

Níveis de stock
28500 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 3.9 mm 19.0 mm PVC Preto

10006146

Intervalo de preços
0,11 € - 0,0497 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 10.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008713

Intervalo de preços
0,1766 € - 0,0799 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 25.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008867

Intervalo de preços
0,8725 € - 0,3947 €

Níveis de stock
11300 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 31.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008904

Intervalo de preços
1,143 € - 0,5171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008942

Intervalo de preços
1,5731 € - 0,7116 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 31.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108840

Intervalo de preços
1,4212 € - 0,6429 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 21.4 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008829

Intervalo de preços
0,8388 € - 0,3794 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    39235
Tampa redonda 13.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008751

Intervalo de preços
0,3134 € - 0,1417 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008805

Intervalo de preços
0,6944 € - 0,3141 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 34.9 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008911

Intervalo de preços
1,3887 € - 0,6283 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 47.6 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008959

Intervalo de preços
2,5104 € - 1,1355 €

Níveis de stock
322 Em stock
Características
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 26.3 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008874

Intervalo de preços
0,9863 € - 0,4462 €

Níveis de stock
310 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 57.2 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008980

Intervalo de preços
3,134 € - 1,4178 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008768

Intervalo de preços
0,2989 € - 0,1352 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008720

Intervalo de preços
0,2842 € - 0,1285 €

Níveis de stock
6755 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790