Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,0863 € - 0,1908 € 13500 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Vermelho
13.0 mm
Roscas UNF
0,0649 € - 0,1436 € 5000 Em stock
6.4 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,1146 € - 0,2534 € 2063 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0531 € - 0,1175 € 11200 Em stock
5.2 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0606 € - 0,134 € 371 Em stock
5.5 mm
Preto
25.0 mm
0,0536 € - 0,1184 € 8700 Em stock
6.4 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0973 € - 0,2151 € 2000 Em stock
7.0 mm
Non Threaded
Preto
19.0 mm
Não roscado
0,0786 € - 0,1738 € 14000 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0634 € - 0,1403 € 9690 Em stock
5.2 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,0526 € - 0,1163 € 15370 Em stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,0875 € - 0,1935 € 21500 Em stock
11.9 mm
M12; 1/2 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,1079 € - 0,2384 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0779 € - 0,1723 € 500 Em stock
6.4 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1133 € - 0,2504 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
M15
Preto
13.0 mm
Métrica
0,0634 € - 0,1403 € 3985 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,0522 € - 0,1154 € 17100 Em stock
4.8 mm
M5; 3/16 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,161 € - 0,356 € 4250 Em stock
13.5 mm
M14
Preto
25.0 mm
Métrica
0,1035 € - 0,2288 € 1000 Em stock
7.0 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,1407 € - 0,3111 € 5750 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
0,2213 € - 0,4892 € 69 Em stock
15.9 mm
M18
Preto
40.0 mm
Roscas métricas
  • de 14
Tampa redonda 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Vermelho

10008676

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 0.252 in 0.748 in PVC Preto

10108703

Intervalo de preços
0,1436 € - 0,0649 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.598 in 0.748 in PVC Preto

10006733

Intervalo de preços
0,2534 € - 0,1146 €

Níveis de stock
2063 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.205 in 0.748 in PVC Preto

10006238

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,0531 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.217 in 0.984 in PVC Preto

10108697

Intervalo de preços
0,134 € - 0,0606 €

Níveis de stock
371 Em stock
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 0.252 in 0.511 in PVC Preto

10006306

Intervalo de preços
0,1184 € - 0,0536 €

Níveis de stock
8700 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.276 in 0.748 in PVC Preto

10006337

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,0973 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.303 in 0.984 in PVC Preto

10006375

Intervalo de preços
0,1738 € - 0,0786 €

Níveis de stock
14000 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 0.205 in 0.984 in PVC Preto

10006245

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,0634 €

Níveis de stock
9690 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.232 in 0.511 in PVC Preto

10006276

Intervalo de preços
0,1163 € - 0,0526 €

Níveis de stock
15370 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 0.469 in 0.511 in PVC Preto

10006566

Intervalo de preços
0,1935 € - 0,0875 €

Níveis de stock
21500 Em stock
Características
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 0.500 in 0.748 in PVC Preto

10006603

Intervalo de preços
0,2384 € - 0,1079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 0.252 in 0.984 in PVC Preto

10006313

Intervalo de preços
0,1723 € - 0,0779 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.563 in 0.511 in PVC Preto

10006696

Intervalo de preços
0,2504 € - 0,1133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.303 in 0.511 in PVC Preto

10006351

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,0634 €

Níveis de stock
3985 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 0.189 in 0.748 in PVC Preto

10006207

Intervalo de preços
0,1154 € - 0,0522 €

Níveis de stock
17100 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 0.531 in 0.984 in PVC Preto

10006658

Intervalo de preços
0,356 € - 0,161 €

Níveis de stock
4250 Em stock
Características
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.276 in 0.984 in PVC Preto

10006344

Intervalo de preços
0,2288 € - 0,1035 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 0.598 in 0.984 in PVC Preto

10006740

Intervalo de preços
0,3111 € - 0,1407 €

Níveis de stock
5750 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.9 mm 40.0 mm PVC Preto

10108710

Intervalo de preços
0,4892 € - 0,2213 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto