Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
1,2983 € - 2,869 € Solicite o prazo de entrega aqui
53.9 mm
1-3/4 in
Preto
50.0 mm
BSP
1,0757 € - 2,3788 € 5950 Em stock
66.0 mm
Preto
38.0 mm
1,719 € - 3,7996 € 610 Em stock
76.2 mm
3 in
Preto
38.0 mm
BSP
1,5973 € - 3,5304 € 2096 Em stock
60.3 mm
2-3/8 in
Preto
50.0 mm
BSP
1,4337 € - 1,5112 € 448 Em stock
44.5 mm
1-3/8;M45
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,6521 € - 0,6868 € 2450 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,7082 € - 0,7448 € 593 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
M27
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
0,6802 € - 0,7146 € 100 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,7492 € - 0,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.3 mm
3/4;M27
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,6027 € - 0,635 € 2290 Em stock
19.1 mm
3/4;M20
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,6651 € - 0,7018 € 250 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
25.0 mm
Roscas métricas
0,6157 € - 0,6478 € 1750 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
Solicite o prazo de entrega aqui
26.9 mm
M27
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,3331 € - 0,3504 € 398 Em stock
7.7 mm
5/16;M8
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,284 € - 0,2993 € 28 Em stock
4.4 mm
3/16;M5
Preto
25.0 mm
Roscas UNF
0,3087 € - 0,3248 € 4303 Em stock
5.9 mm
1/4;M6
Preto
13.0 mm
Roscas UNF
0,592 € - 0,6221 € 1834 Em stock
19.1 mm
3/4;M20
Preto
19.0 mm
Roscas UNF
0,6394 € - 0,6738 € 2030 Em stock
21.4 mm
M22
Preto
38.0 mm
Roscas métricas
0,6931 € - 0,7298 € 40 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
13.0 mm
Roscas métricas
  • de 14
Tampa redonda 2.122 in 1.968 in PVC Preto

10007433

Intervalo de preços
2,869 € - 1,2983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 2.626 in 1.496 in PVC Preto

10007518

Intervalo de preços
2,3788 € - 1,0757 €

Níveis de stock
5950 Em stock
Características
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 3.000 in 1.496 in PVC Preto

10007549

Intervalo de preços
3,7996 € - 1,719 €

Níveis de stock
610 Em stock
Características
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 2.374 in 1.968 in PVC Preto

10007471

Intervalo de preços
3,5304 € - 1,5973 €

Níveis de stock
2096 Em stock
Características
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 44.5 mm 25.0 mm PVC Preto

10354032

Intervalo de preços
1,5112 € - 1,4337 €

Níveis de stock
448 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 23.8 mm 13.0 mm PVC Preto

10353806

Intervalo de preços
0,6868 € - 0,6521 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10353844

Intervalo de preços
0,7448 € - 0,7082 €

Níveis de stock
593 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353882


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 23.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10353820

Intervalo de preços
0,7146 € - 0,6802 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10353868

Intervalo de preços
0,79 € - 0,7492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas BSP
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10353769

Intervalo de preços
0,635 € - 0,6027 €

Níveis de stock
2290 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10353813

Intervalo de preços
0,7018 € - 0,6651 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 21.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10353776

Intervalo de preços
0,6478 € - 0,6157 €

Níveis de stock
1750 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.9 mm 38.0 mm PVC Preto

10353905


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.7 mm 19.0 mm PVC Preto

10353479

Intervalo de preços
0,3504 € - 0,3331 €

Níveis de stock
398 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16;M8
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 4.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10353394

Intervalo de preços
0,2993 € - 0,284 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16;M5
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 5.9 mm 13.0 mm PVC Preto

10353431

Intervalo de preços
0,3248 € - 0,3087 €

Níveis de stock
4303 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4;M6
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
Tampa redonda 19.1 mm 19.0 mm PVC Preto

10353752

Intervalo de preços
0,6221 € - 0,592 €

Níveis de stock
1834 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4;M20
  • Padrão de rosca
    Roscas UNF
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
Tampa redonda 21.4 mm 38.0 mm PVC Preto

10353790

Intervalo de preços
0,6738 € - 0,6394 €

Níveis de stock
2030 Em stock
Características
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 24.6 mm 13.0 mm PVC Preto

10353837

Intervalo de preços
0,7298 € - 0,6931 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Roscas métricas
  • Cor
    Preto