Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
2,2201 € - 4,9064 € 20 Em stock
69.8 mm
Non Threaded
Vermelho
50.0 mm
Não roscado
0,0778 € - 0,172 € 10000 Em stock
10.3 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
1,3235 € - 2,9259 € 70 Em stock
53.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,2976 € - 0,6581 € 1392 Em stock
24.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,3248 € - 0,718 € 249 Em stock
20.6 mm
Vermelho
25.0 mm
0,8161 € - 1,8041 € 1800 Em stock
41.3 mm
Vermelho
25.0 mm
0,517 € - 1,1428 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
Vermelho
25.0 mm
0,1252 € - 0,2767 € 6755 Em stock
11.1 mm
Vermelho
13.0 mm
0,1316 € - 0,2911 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.3 mm
Vermelho
13.0 mm
0,0863 € - 0,1908 € 8000 Em stock
7.9 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,138 € - 0,3051 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.8 mm
Vermelho
13.0 mm
0,097 € - 0,2145 € 11900 Em stock
9.5 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,3059 € - 0,6761 € 3250 Em stock
19.1 mm
Vermelho
25.0 mm
0,626 € - 1,3839 € 750 Em stock
31.8 mm
Vermelho
38.0 mm
0,1243 € - 0,2749 € 288 Em stock
12.7 mm
Vermelho
13.0 mm
0,0962 € - 0,2127 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.7 mm
Non Threaded
Vermelho
13.0 mm
Não roscado
0,3843 € - 0,8497 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
Vermelho
25.0 mm
0,2531 € - 0,5595 € 1400 Em stock
19.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,9671 € - 2,1378 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.5 mm
Vermelho
38.0 mm
0,3275 € - 0,724 € 15200 Em stock
28.6 mm
Vermelho
25.0 mm
  • de 14
Tampa redonda 69.8 mm 50.0 mm PVC Vermelho

10009017

Intervalo de preços
4,9064 € - 2,2201 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 10.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008713

Intervalo de preços
0,172 € - 0,0778 €

Níveis de stock
10000 Em stock
Características
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 53.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008973

Intervalo de preços
2,9259 € - 1,3235 €

Níveis de stock
70 Em stock
Características
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 24.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008850

Intervalo de preços
0,6581 € - 0,2976 €

Níveis de stock
1392 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 20.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008812

Intervalo de preços
0,718 € - 0,3248 €

Níveis de stock
249 Em stock
Características
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 41.3 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008935

Intervalo de preços
1,8041 € - 0,8161 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 30.2 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008898

Intervalo de preços
1,1428 € - 0,517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 11.1 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008720

Intervalo de preços
0,2767 € - 0,1252 €

Níveis de stock
6755 Em stock
Características
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 14.3 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008768

Intervalo de preços
0,2911 € - 0,1316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 7.9 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008683

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,0863 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 13.8 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008751

Intervalo de preços
0,3051 € - 0,138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 9.5 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008706

Intervalo de preços
0,2145 € - 0,097 €

Níveis de stock
11900 Em stock
Características
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 19.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008805

Intervalo de preços
0,6761 € - 0,3059 €

Níveis de stock
3250 Em stock
Características
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Vermelho

10108840

Intervalo de preços
1,3839 € - 0,626 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 12.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008744

Intervalo de preços
0,2749 € - 0,1243 €

Níveis de stock
288 Em stock
Características
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 8.7 mm 13.0 mm PVC Vermelho

10008690

Intervalo de preços
0,2127 € - 0,0962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Vermelho
Tampa redonda 23.8 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008843

Intervalo de preços
0,8497 € - 0,3843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Vermelho

10108802

Intervalo de preços
0,5595 € - 0,2531 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Vermelho

10108888

Intervalo de preços
2,1378 € - 0,9671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008881

Intervalo de preços
0,724 € - 0,3275 €

Níveis de stock
15200 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790