Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,3891 € - 0,8603 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.2 mm
7/8 in
Preto
38.0 mm
BSP
0,6101 € - 1,3489 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,4308 € - 0,9525 € 2574 Em stock
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,4142 € - 0,9157 € 9000 Em stock
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,6797 € - 1,5025 € 11100 Em stock
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,467 € - 1,0324 € 6300 Em stock
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,674 € - 1,4902 € 7250 Em stock
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Preto
38.0 mm
Métrica
0,5644 € - 1,2475 € 450 Em stock
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Preto
25.0 mm
Métrica
0,8437 € - 1,8651 € 550 Em stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Preto
38.0 mm
Métrica
0,2376 € - 0,5254 € 2500 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,3239 € - 0,7159 € 500 Em stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
38.0 mm
Métrica
0,3794 € - 0,8389 € 15800 Em stock
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,5686 € - 1,2568 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Preto
50.0 mm
UNF
0,5296 € - 1,1706 € 410 Em stock
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Preto
38.0 mm
UNF
0,7271 € - 1,607 € 2300 Em stock
33.0 mm
Preto
38.0 mm
0,2752 € - 0,6084 € 16 Em stock
23.8 mm
M24
Preto
38.0 mm
Métrica
0,2196 € - 0,4854 € 8745 Em stock
25.4 mm
1 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,3739 € - 0,8264 € 4700 Em stock
24.6 mm
M25
Preto
38.0 mm
Métrica
0,2362 € - 0,5223 € 2000 Em stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Preto
13.0 mm
Métrica
0,3127 € - 0,6913 € 1091 Em stock
26.9 mm
M27
Preto
25.0 mm
Métrica
  • de 14
Tampa redonda 30.2 mm 38.0 mm PVC Preto

10007198

Intervalo de preços
0,8603 € - 0,3891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 31.8 mm 50.0 mm PVC Preto

10007235

Intervalo de preços
1,3489 € - 0,6101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 31.8 mm 25.0 mm PVC Preto

10007211

Intervalo de preços
0,9525 € - 0,4308 €

Níveis de stock
2574 Em stock
Características
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in; 1-1/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 34.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10007242

Intervalo de preços
0,9157 € - 0,4142 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 34.9 mm 50.0 mm PVC Preto

10007266

Intervalo de preços
1,5025 € - 0,6797 €

Níveis de stock
11100 Em stock
Características
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 38.1 mm 25.0 mm PVC Preto

10007273

Intervalo de preços
1,0324 € - 0,467 €

Níveis de stock
6300 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 41.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10007310

Intervalo de preços
1,4902 € - 0,674 €

Níveis de stock
7250 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 41.3 mm 25.0 mm PVC Preto

10007303

Intervalo de preços
1,2475 € - 0,5644 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 44.5 mm 38.0 mm PVC Preto

10007341

Intervalo de preços
1,8651 € - 0,8437 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 25.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10007068

Intervalo de preços
0,5254 € - 0,2376 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 38.0 mm PVC Preto

10007112

Intervalo de preços
0,7159 € - 0,3239 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 28.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10007150

Intervalo de preços
0,8389 € - 0,3794 €

Níveis de stock
15800 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    BSP
Tampa redonda 28.6 mm 50.0 mm PVC Preto

10007174

Intervalo de preços
1,2568 € - 0,5686 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 38.1 mm 38.0 mm PVC Preto

10007280

Intervalo de preços
1,1706 € - 0,5296 €

Níveis de stock
410 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 33.0 mm 38.0 mm PVC Preto

10108727

Intervalo de preços
1,607 € - 0,7271 €

Níveis de stock
2300 Em stock
Características
  • d
    33.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 23.8 mm 38.0 mm PVC Preto

10007013

Intervalo de preços
0,6084 € - 0,2752 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 25.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10007051

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,2196 €

Níveis de stock
8745 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 24.6 mm 38.0 mm PVC Preto

10007044

Intervalo de preços
0,8264 € - 0,3739 €

Níveis de stock
4700 Em stock
Características
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 26.3 mm 13.0 mm PVC Preto

10007099

Intervalo de preços
0,5223 € - 0,2362 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Padrão de rosca
    BSP
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 26.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10007136

Intervalo de preços
0,6913 € - 0,3127 €

Níveis de stock
1091 Em stock
Características
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto