Menu Procurar

Tampas redondas - vinil

Em stock

"A tampa terminal em vinil redonda com montagem por pressão é um acessório prático e versátil, que oferece um acabamento limpo e elegante das extremidades de vários objetos cilíndricos.

Concebida para o ajuste em extremidades de tubos, varas e canos redondos ou cilíndricos, resiste ao impacto, à abrasão e ao desgaste.

O acabamento brilhante e atrativo faz com que esta tampa seja ideal para utilizar como tampa decorativa. Também funciona como barreira protetora, protegendo as extremidades de tubos ou varas da humidade, pó, sujidade e outros contaminantes.

Material: cloreto polivinílico (PVC) Cor: preto, vermelho

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d Thread Sizes (All) Cor h Padrão de rosca Comprar
0,7228 € - 1,5977 € 59 Em stock
38.1 mm
Vermelho
25.0 mm
0,8157 € - 1,8033 € 350 Em stock
38.1 mm
Vermelho
38.0 mm
1,4872 € - 3,288 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.3 mm
Vermelho
38.0 mm
0,4437 € - 0,9808 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
Vermelho
38.0 mm
0,08 € - 0,1769 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
M5; 3/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,4484 € - 0,991 € 81200 Em stock
25.4 mm
Vermelho
38.0 mm
1,351 € - 2,9867 € 1400 Em stock
50.8 mm
Vermelho
38.0 mm
0,0526 € - 0,1164 € 29500 Em stock
5.2 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0544 € - 0,1204 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
Preto
19.0 mm
0,4686 € - 1,0358 € 34850 Em stock
28.6 mm
Vermelho
38.0 mm
0,0718 € - 0,1588 € 3000 Em stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,0843 € - 0,1865 € 4000 Em stock
7.9 mm
M8; 5/16 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0479 € - 0,106 € 2000 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
19.0 mm
Métrica
0,0804 € - 0,1779 € 24500 Em stock
7.0 mm
Non Threaded
Preto
13.0 mm
Não roscado
0,0665 € - 0,147 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
M5; 3/16 in
Preto
13.0 mm
UNF
0,0546 € - 0,1207 € 4500 Em stock
3.6 mm
M4
Preto
25.0 mm
Métrica
0,0674 € - 0,149 € 4000 Em stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Preto
25.0 mm
UNF
0,0536 € - 0,1186 € 20100 Em stock
4.8 mm
M5; 3/16 in
Preto
19.0 mm
UNF
0,1556 € - 0,3441 € 500 Em stock
14.3 mm
M15
Preto
19.0 mm
Métrica
0,1445 € - 0,3195 € 5750 Em stock
15.2 mm
Non Threaded
Preto
25.0 mm
Não roscado
  • de 14
Tampa redonda 38.1 mm 25.0 mm PVC Vermelho

10008928

Intervalo de preços
1,5977 € - 0,7228 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 38.1 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108864

Intervalo de preços
1,8033 € - 0,8157 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 60.3 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008997

Intervalo de preços
3,288 € - 1,4872 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 15.9 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108789

Intervalo de preços
0,9808 € - 0,4437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 4.4 mm 25.0 mm PVC Preto

10006177

Intervalo de preços
0,1769 € - 0,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 25.4 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108826

Intervalo de preços
0,991 € - 0,4484 €

Níveis de stock
81200 Em stock
Características
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 50.8 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10008966

Intervalo de preços
2,9867 € - 1,351 €

Níveis de stock
1400 Em stock
Características
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 5.2 mm 13.0 mm PVC Preto

10006221

Intervalo de preços
0,1164 € - 0,0526 €

Níveis de stock
29500 Em stock
Características
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 5.5 mm 19.0 mm PVC Preto

10006269

Intervalo de preços
0,1204 € - 0,0544 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    5.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 28.6 mm 38.0 mm PVC Vermelho

10108833

Intervalo de preços
1,0358 € - 0,4686 €

Níveis de stock
34850 Em stock
Características
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 7.7 mm 19.0 mm PVC Preto

10006368

Intervalo de preços
0,1588 € - 0,0718 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 7.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006405

Intervalo de preços
0,1865 € - 0,0843 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 3.6 mm 19.0 mm PVC Preto

10006122

Intervalo de preços
0,106 € - 0,0479 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 7.0 mm 13.0 mm PVC Preto

10006320

Intervalo de preços
0,1779 € - 0,0804 €

Níveis de stock
24500 Em stock
Características
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 4.4 mm 13.0 mm PVC Preto

10006160

Intervalo de preços
0,147 € - 0,0665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Padrão de rosca
    UNF
Tampa redonda 3.6 mm 25.0 mm PVC Preto

10108673

Intervalo de preços
0,1207 € - 0,0546 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 5.9 mm 25.0 mm PVC Preto

10006290

Intervalo de preços
0,149 € - 0,0674 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 4.8 mm 19.0 mm PVC Preto

10006207

Intervalo de preços
0,1186 € - 0,0536 €

Níveis de stock
20100 Em stock
Características
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Padrão de rosca
    UNF
  • Padrão de rosca
    Métrica
Tampa redonda 14.3 mm 19.0 mm PVC Preto

10006702

Intervalo de preços
0,3441 € - 0,1556 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Padrão de rosca
    Métrica
  • Cor
    Preto
Tampa redonda 15.2 mm 25.0 mm PVC Preto

10006740

Intervalo de preços
0,3195 € - 0,1445 €

Níveis de stock
5750 Em stock
Características
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Padrão de rosca
    Não roscado
  • Cor
    Preto